MAGNA1

Visão geral

Visão geral

Os circuladores MAGNA1 foram concebidos para circulação de líquidos em sistemas de aquecimento com caudais variáveis, onde haja a necessidade de otimizar a configuração do ponto de funcionamento do circulador, de forma a reduzir os custos energéticos. Para assegurar o correto funcionamento, é importante que a gama de dimensionamento do sistema esteja enquadrada na gama de funcionamento do circulador.

Características

  • Controlo de pressão proporcional.
  • Controlo pressão constante.
  • Funcionamento curva constante/velocidade constante.
  • Sem necessidade de proteção externa do motor.
  • Kit de isolamento térmico fornecido com circuladores simples para sistemas de aquecimento.
  • Gama de temperaturas ampla, sendo a temperatura do líquido e a temperatura ambiente independentes uma da outra.

Benefícios

  • Fácil instalação.
  • Baixo consumo de energia. Todos os circuladores MAGNA1 estão em conformidade com os requisitos da Diretiva EuP 2013 e 2015.
  • Oito campos luminosos para indicação da configuração da bomba.
  • Baixo nível de ruído.
  • Sem necessidade de manutenção e ciclo de vida longo.
  • A gama completa está disponível para uma pressão de sistema máxima de 16 bar (PN 16).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Fácil instalação
  • Baixo consumo de energia
  • Baixo nível de ruído
Brochuras

Brochuras

 

Magna1

MAGNA1 e MAGNA3: a nova geração

Descubra as diferenças entres estas duas gamas de circuladores da Grundfos.


Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00