Bomba de caudal misto KWM

Visão geral

Visão geral

Descrição geral

A bomba de caudal misto KWM foi concebida para um caudal elevado a uma altura manométrica média.

Com capacidade para caudais até 700 m3/min a uma altura manométrica até 50 m, a bomba de caudal misto KWM da Grundfos é ideal para controlo de inundações, bem como para outras aplicações nas quais seja necessário deslocar grandes volumes de água.

Cada bomba KWM é manipulada individualmente para ir de encontro aos seus requisitos, garantindo um desempenho rentável. De forma a obter os melhores resultados possíveis, contacte a Grundfos durante a sua fase de planeamento - desta forma, permite-nos levar em consideração aspetos como a conceção da estação de bombeamento, a seleção da bomba, requisitos futuros e os custos totais do ciclo de vida.

Aplicações

Concebidas para lidar com grandes volumes de água bruta, as bombas são ideais para uma vasta gama de aplicações.

  • Controlo de cheias e de águas de tempestade
  • Drenagem e rega de grandes dimensões
  • Captação de água bruta
  • Circulação de grandes volumes de água, por exemplo, em parques aquáticos
  • Controlo do nível das águas em zonas costeiras e zonas baixas
  • Enchimento e drenagem de docas secas e instalações de portos
  • Enchimento ou drenagem de reservatórios
  • Esgotos tratados
  • Admissão de água de refrigeração em centrais elétricas
  • Águas de processos e de descarga
  • Outras aplicações de caudal elevado/altura manométrica baixa a média


Características e benefícios

Fiabilidade combinada com valor de excelência

  • Produtos de qualidade
  • Robustas, fiáveis e económicas
  • A melhor relação qualidade/preço


Assistência mínima e fácil

  • O design simples da bomba garante um funcionamento duradouro e sem problemas
  • Todas as bombas são testadas e registadas individualmente, para que as peças sobressalentes adequadas possam ser fornecidas com extrema eficiência. Mesmo ao fim de vários anos.

Escolha ampla

  • Todos os modelos disponíveis em ferro fundido ou aço inoxidável
  • 50 ou 60 Hz
  • Materiais especiais (por exemplo, o propulsor em bronze de alumínio é um componente standard. O aço inoxidável encontra-se disponível mediante pedido)
  • Modelos de alta tensão disponíveis (até 10KV, mediante pedido especial)
  • Bomba e motor de capacidade até 1MW disponíveis mediante pedido especial




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Produtos de qualidade
  • Robustas, fiáveis e económicas
  • A melhor relação qualidade/preço
Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Como comprar

Como comprar

Nesta secção iremos guiá-lo para o seu website local


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt