Bomba de propulsão de caudal axial KPL

Visão geral

Visão geral

A bomba de propulsão de caudal axial KPL foi concebida para um caudal elevado a uma altura manométrica baixa.

Com capacidade para caudais até 700 m3/min a uma altura manométrica até 9 m, a bomba de propulsão de caudal axial KPL da Grundfos é ideal para o controlo de cheias, bem como para outras aplicações nas quais seja necessário deslocar grandes volumes de água.

Cada bomba KPL é manipulada individualmente para ir de encontro aos seus requisitos, garantindo um desempenho rentável. Para obter os resultados ideais, contacte a Grundfos ainda durante a fase de planeamento; desta forma, permite-nos levar em consideração aspetos como a conceção da estação de bombeamento, a Seleção da bomba, requisitos futuros e os custos totais do ciclo de vida.

Aplicações

Concebidas para lidar com grandes volumes de água bruta, as bombas são ideais para uma vasta gama de aplicações tais como:

  • controlo de cheias e de águas de tempestade
  • drenagem e rega de grandes dimensões
  • captação de água bruta
  • circulação de grandes volumes de água, por exemplo, em parques aquáticos
  • controlo do nível das águas em zonas costeiras e zonas baixas
  • enchimento e drenagem de docas secas e instalações de portos
  • enchimento ou drenagem de reservatórios
  • esgotos tratados
  • admissão de água de refrigeração em centrais elétricas
  • águas de processos e de descarga
  • outras aplicações de caudal elevado/altura manométrica baixa a média.

Características e benefícios

Fiabilidade combinada com valor de excelência

  • Produtos de qualidade
  • robustas, fiáveis e económicas
  • a melhor relação qualidade/preço.

Assistência mínima e fácil

  • O design simples da bomba garante um funcionamento duradouro e sem problemas
  • Todas as bombas são testadas e registadas individualmente; consequentemente, é possível fornecer as peças sobressalentes adequadas com extrema eficiência, mesmo ao fim de vários anos.

Escolha ampla

  • Todos os modelos disponíveis em ferro fundido ou aço inoxidável
  • 50 ou 60 Hz
  • materiais especiais, como o propulsor em bronze de alumínio como standard; aço inoxidável disponível mediante pedido
  • modelos de alta tensão até 10 kV disponíveis, mediante pedido especial)
  • bomba e motor de capacidade até 1MW disponíveis mediante pedido especial.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Produtos de qualidade
  • Robustas, fiáveis e económicas
  • A melhor relação qualidade/preço
Contacto
Vendas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Assistência

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Como comprar

Como comprar

Nesta secção iremos guiá-lo para o seu website local


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt