JP

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Detalhes técnicos
Curvas, desenhos CAD, manuais e serviço.

Visão geral

A bomba JP é uma bomba centrífuga, monocelular, auto-ferrante com aspiração axial e orifício de descarga radial. A bomba tem um ejector incorporado com pás guia que proporcionará auto-ferragem perfeita.

As bombas JP estão disponíveis em duas variantes de material.

Variante de material A: Placa da tampa, acoplamento do motor e base de assentamento numa só unidade. A pega é montada transversalmente. Todos os elementos são construídos em compósito.

Variante de material B: Placa da tampa em aço inoxidável, acoplamento do motor em alumínio e base de assentamento em aço inoxidável; tudo peças separadas.

Aplicações

Concebida para um Ciclo de Vida útil longo e com o mínimo de problemas, a compacta bomba JP da Grundfos adequa-se a uma grande variedade de aplicações de abastecimento de água em habitações, jardins e actividades recreativas, bem como para agricultura, horticultura e serviços industriais de pequena escala.
Quando utilizada em conjunto com um controlador de pressão ou depósito, a bomba JP é ideal para pequenos sistemas de abastecimento de água.

 

Características e benefícios

  • Auto-ferrante
  • Funcionamento estável mesmo que haja ar no líquido
  • Design robusto que torna a bomba adequada para instalação fixa
  • A bomba é directamente acoplada a um motor especial Grundfos assíncrono refrigerado, adaptado ao desempenho da bomba.
  • Os motores monofásicos possuem protecção térmica integrada e não requerem qualquer protecção do motor adicional
  • Os motores trifásicos precisam de protecção externa.

Benefícios
  • Auto-ferrante
  • Funcionamento estável mesmo que exista ar no líquido
  • O design robusto torna a bomba adequada para instalação fixa.


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail