JP Booster

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Detalhes técnicos
Curvas, desenhos CAD, manuais e serviço.

Visão geral

A bomba JP é uma bomba centrífuga, monocelular e auto-ferrante com aspiração axial e orifício de descarga radial, G 1 ou Rp 1. A bomba tem um ejector incorporado com pás guia que proporcionará auto-ferragem perfeita.

As bombas JP estão disponíveis em duas variantes de material.

Variante de material A: Placa da tampa, acoplamento do motor e base de assentamento numa só unidade. A pega é montada transversalmente. Ambos os elementos são construídos em materiais compósitos.

Variante de material B: Placa da tampa em aço inoxidável, acoplamento do motor em alumínio e base de assentamento em aço inoxidável; tudo peças separadas.

O design robusto torna a bomba adequada para instalação fixa. A pega é feita à medida em materiais compósitos sendo integrada longitudinalmente.

A bomba é directamente acoplada a um motor especial Grundfos assíncrono refrigerado por ventilador, adaptado ao desempenho da bomba. Os motores monofásicos possuem um interruptor térmico integrado e não requerem qualquer protecção do motor adicional. Os motores trifásicos necessitam de protecção de motor externa.

Aplicações

Construída para um Ciclo de Vida útil longo e ininterrupto, a pequena e útil bomba JP da Grundfos adequa-se a uma grande variedade de serviços de abastecimento e transferência de água, em aplicações domésticas, de jardim e de tempos livres, bem como na indústria agrícola, hortícola e serviços industriais de pequena escala.

Quando utilizada em conjunto com um controlo de pressão ou depósito, a bomba JP é ideal para pequenos sistemas de abastecimento de água.

Características e benefícios

  • Auto-ferrante
  • Funcionamento estável mesmo que haja ar no líquido
  • Ideal para pequenos sistemas de abastecimento de água
  • Compacta e conveniente.

Benefícios
  • Auto-ferrante
  • Ejector integrado
  • Compacta e conveniente


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail