Agora, as indústrias de produtos alimentares podem cumprir as restritas normas de higiene com uma bomba higiénica robusta. As bombas F&B-HYGIA® são bombas centrífugas monocelulares de aspiração axial especialmente concebidas para as indústrias alimentar e de bebidas - daí a referência "F&B" (food and beverage - alimentos e bebidas) presente no nome.
Estas unidades compactas são concebidas para utilização flexível, permitindo que vários negócios diferentes beneficiem da sua fiabilidade de desempenho.
As bombas F&B-HYGIA® são construídas em aço inoxidável AISI 316, com um design compacto que as torna extremamente portáteis e fáceis de integrar em qualquer sistema. Uma das características que possibilita o tamanho compacto é a solução de veio plug-in, que facilita também as operações de manutenção.
Aplicações
- Transferência de líquidos na indústria cervejeira e de lacticínios
- Aplicações de misturas em bebidas sem álcool.
- Soluções de açúcar e xarope
- Processamento de sangue e óleo de fritar
- Bombeamento de levedura e bebidas de fruta
- Processamento de produtos alimentares
- Bomba de circulação e transferência em sistemas de tratamento de águas e sistemas de tratamento de têxteis
- Quase todos os tipos de bombeamento de transferência, circulação e processamento.
Características e benefícios
- Capacidades CIP e SIP (DIN EN 12462)
- Materiais: Aço laminado, embutido a frio AISI 316L (1.4404/1.4435) com superfície electropolida
- Manuseamento suave para líquidos sensíveis, como sumos de fruta
- Sistema hidráulico optimizado para elevada eficiência e baixo consumo de energia
- Diversos tipos de motor
- Bombas blindadas, especialmente úteis para a indústria cervejeira e de lacticínios
- Diversos tipos e tamanhos de ligação de tubagem
- Design robusto para trabalhos que exijam resistência elevada
- Fácil manutenção - menos tempo de indisponibilidade
- Disponível uma versão montada em carrinho
- Motor EFF1
- Concepção de design modular.