Euro-HYGIA®

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.

Visão geral

As bombas higiénicas monocelulares de aspiração axial e em aço inoxidável da gama Euro-HYGIA® foram concebidas para utilização nas indústrias onde as principais prioridades sejam a higiene e a flexibilidade. Estas bombas são construídas com materiais de elevada qualidade, de modo a cumprirem as mais rígidas normas de higiene, como por exemplo, EHEDG, QHD e GOST.

No entanto, a sua característica mais significativa é a flexibilidade. As bombas Euro-HYGIA® podem ser adaptadas a qualquer tarefa na qual seja necessário um bombeamento fiável e higiénico. As bombas possuem capacidades CIP e SIP e cumprem todos os requisitos GMP relativos a materiais aprovados pela FDA.

As principais aplicações são na indústria cervejeira, na indústria de bebidas e alimentar e na indústria farmacêutica. Graças à sua elevada flexibilidade, as bombas Euro-HYGIA® podem também ser utilizadas com êxito em todos os outros processos industriais, incluindo tratamento de águas, processos químicos, tratamento de superfícies e processos da indústria têxtil.

Aplicações

  • Transferência de líquidos na indústria cervejeira e de lacticínios
  • Aplicações de mistura em bebidas sem álcool 
  • Processamento de produtos alimentares
  • Sistemas de purificação de água (WFI)
  • Bombeamento em processos na indústria farmacêutica
  • Sistemas CIP (Cleaning-In-Place)
  • Bombeamento em processos na indústria química
  • Como bomba de circulação e transferência em sistemas de tratamento de águas e sistemas de tratamento de têxteis
  • Quase todos os tipos de bombeamento de transferência, circulação e processamento.

 

Características e benefícios

  • Design higiénico exclusivo
  • Manutenção simples - menos tempo de indisponibilidade
  • Capacidades CIP e SIP (DIN EN 12462)
  • A maior flexibilidade possível - soluções personalizadas
  • Materiais: Aço laminado, embutido a frio AISI 316L (1.4404/1.4435) com superfície electropolida
  • Manuseamento suave de líquidos sensíveis, como sumos de fruta
  • Sistema hidráulico optimizado
  • Diversos motores, incluindo motores de elevada eficiência
  • Múltiplos sistemas de empanque
  • Vasta gama de variantes de bomba
  • Bombas blindadas, especialmente indicadas para a indústria cervejeira e de lacticínios
  • Diversos tipos e tamanhos de ligação de tubagem
  • Três tipos diferentes de impulsor
  • Design robusto para trabalhos que exijam resistência elevada
  • Elevada eficiência e baixo consumo de energia
  • Disponível uma versão montada em carrinho.

Benefícios
  • Design higiénico exclusivo
  • A maior flexibilidade possível
  • Soluções personalizadas

Brochuras

 

Euro-HYGIA® – folheto do produto

Brochura
Publicação n.º 96566676
Data de publicação: 19-07-2007

3250 kb



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail