A durietta 0 é uma bomba centrífuga, monobloco, com aspiração axial, monocelular ou multicelular, de aspiração axial, adequada a todos os tipos de aplicações de caudal baixo e altura manométrica elevada que exijam bombas higiénicas. Esta bomba foi concebida em conformidade com os requisitos de tecnologia alimentar, o que a torna ideal para aplicações onde seja necessário um elevado nível de higiene. Tem capacidades CIP e SIP e cumpre as características de desempenho descritas para bombas em DIN 12462.
A durietta 0 é construída em aço inoxidável de elevada qualidade para garantir um funcionamento fiável, higiénico e não corrosivo. Os estágios, o corpo da descarga e aspiração e os impulsores são fabricados em aço inoxidável laminado, embutido a frio.
Aplicações
- Transferência de líquidos na indústria cervejeira e de lacticínios
- Aplicações de mistura em bebidas sem álcool
- Unidades de processamento alimentar
- Sistemas de filtragem e engarrafamento
- Sistemas CIP (Cleaning-In-Place)
- Bombeamento em processos na indústria química
- Como bomba de circulação e transferência em sistemas de tratamento de águas
- Quase todos os tipos de bombeamento de transferência, circulação e processamento
Características e benefícios
- Concebida para aplicações higiénicas
- Fácil manutenção, concepção modular
- Fiável - menos tempo de indisponibilidade
- Elevada eficiência e baixo consumo de energia
- Design compacto
- Capacidades CIP e SIP (DIN EN 12462)
- Materiais: Aço laminado, embutido a frio AISI 316L (1.4404) com superfície electropolida
- Manuseamento suave de líquidos sensíveis
- Sistema hidráulico optimizado
- Empanques mecânicos simples e duplos em tandem
- Bombas blindadas, especialmente úteis para a indústria cervejeira e de lacticínios
- Diversos tipos e tamanhos de ligação de tubagem
- Concebidas para aplicações de baixo caudal e altura manométrica elevada