DP

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Detalhes técnicos
Curvas, desenhos CAD, manuais e serviço.

Visão geral

As bombas DP da Grundfos destinam-se a bombear água de drenagem e águas subterrâneas em casas, quintas e pequenas fábricas, ou nas suas proximidades. Estas bombas são também ideais para aplicações após-inundações e  para agricultura, indústria, etc.

As bombas DP possuem um filtro de aspiração, no qual assenta a bomba. O filtro de aspiração permite a passagem de sólidos até 10 mm, que é o tamanho máximo de passagem livre das bombas DP. O filtro é fácil de desmontar para limpeza ou para inspecção do sistema hidráulico da bomba.

O impulsor da gama DP é de tipo semi-aberto e com múltiplas pás. A folga do impulsor pode ser facilmente ajustada apertando ou desapertando os parafusos de ajuste existentes na parte inferior da tampa de aspiração.

Líquidos bombeados

As bombas adequam-se a:

  • Águas de drenagem e de superfície
  • Águas subterrâneas
  • Água de processamento industrial sem sólidos ou fibras.

 

Características e benefícios

  • Ligação do cabo por ficha
  • Ligação de abraçadeira única
  • Suporte de elevação especialmente concebido
  • Empanque do tipo cartucho exclusivo
  • Concepção modular
  • Rolamentos de esfera de elevada resistência.

 


Benefícios
  • Ligação do cabo por ficha
  • Ligação de abraçadeira única
  • Empanque do tipo cartucho

Brochuras

 

DP – folheto do produto

Brochura
Publicação n.º 97622500
Data de publicação: 21-04-2010


DP – folheto do produto

Brochura
Publicação n.º 97653492
Data de publicação: 07-10-2010



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail