DMX

Visão geral

Visão geral

Informações gerais

A gama DMX da Grundfos já deu provas da sua eficiência em aplicações de doseamento em todo o mundo. Com a sua conceção robusta com base no diafragma e motores de elevada qualidade, as bombas DMX requerem uma manutenção mínima e constituem a melhor escolha para várias aplicações de doseamento. A gama DMX é altamente versátil: abrange uma ampla gama de caudais e proporciona uma variedade de dimensões de cabeças doseadoras, materiais e acessórios.

Doseamento preciso - sempre

A conceção do diafragma assegura que a variação do caudal de doseamento é inferior a ± 1.5 % e que o desvio de linearidade se mantém abaixo de 4 %, sempre. Isto permite-lhe um doseamento preciso das substâncias químicas - tanto quanto necessário, ou tão pouco quanto possível.

Doseamento suave e de baixa pulsação

A gama DMX combina tecnologia de transmissão sofisticada e cinemática de engrenagens para garantir um doseamento suave e de baixa pulsação, sem picos de pressão. Isto significa que todos os componentes do sistema, como as tubagens e válvulas, sofrem menos pressões, permitindo intervalos de assistência técnica mais longos para todo o sistema.

Motores à altura dos requisitos de aplicação

Para aplicações com requisitos de motor específicos, a versátil gama DMX disponibiliza motores de elevada qualidade para 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (com VFD - unidade de frequência variável), bem como motores de classificação EX ou com certificação ATEX, caso necessário.

Seleção de material perfeita - para o corpo e para as peças imersas em líquido

Os modelos DMX de menor capacidade têm corpos em plástico que oferecem a resistência química e toda a proteção necessária para várias aplicações. Os modelos de maior capacidade têm um corpo robusto em alumínio fundido com um revestimento epoxídico para satisfazer todos os requisitos de aplicação. Os custos de investimento e funcionamento para peças sobressalentes mantêm-se reduzidos ao longo dos anos: Uma escolha ampla de materiais para a cabeça doseadora, de válvulas e acessórios permite selecionar exatamente o grau de resistência química requerido. Todas as peças imersas em líquido têm de ser resistentes às substâncias químicas utilizadas. O diafragma é feito em NBR e revestido a PTFE.

Design compacto - poupa dinheiro e espaço

As bombas DMX estão disponíveis em 12 dimensões de cabeça doseadora diferentes. Um desenvolvimento cuidado do design mantém-nas todas extremamente compactas. Isto poupa custos materiais e permite colocar várias bombas umas ao lado das outras, em espaços exíguos. As versões de cabeça dupla (modelos DMX 226 e 227) constituem uma forma económica de poupar espaço ou de dosear duas substâncias químicas diferentes. A capacidade adicional garantida pelas versões de cabeça dupla pode também ser utilizada para obter caudais mais elevados para uma única substância química.

Os acessórios garantem um funcionamento perfeito de todo o sistema

Uma ampla gama de acessórios concebidos especificamente para a série DMX que ajudam a otimizar o desempenho: Sistema AR de comando eletrónico (controlo de sinal de contacto com função de multiplicação e divisão, controlo de 4-20 mA ou controlo de frequência de curso através de visor e teclado, sinal de nível baixo/vazio), válvula de alívio de pressão integrada, controlador de doseamento, deteção de fugas do diafragma, servomotor para ajuste automático do comprimento do curso, motores PTC com unidade de frequência variável (VFD). Disponibilizamos também componentes como válvulas de compressão e amortecedores de pulsação.

Aplicações

desinfeção, coagulação, floculação, precipitação, etc. em:

  • Tratamento de água potável
  • Tratamento de águas residuais
  • Indústria de papel e pasta de papel
  • Indústria têxtil
  • Tratamento de água de limpeza
  • Indústria alimentar e de bebidas, lacticínios
  • Tratamento de águas de torres de arrefecimento
  • Tratamento de águas de alimentação de caldeiras de baixa pressão




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Doseamento preciso - sempre
  • Doseamento suave e de baixa pulsação
  • Design compacto - poupa dinheiro e espaço
Brochuras

Brochuras

 

Dosing pumps, DMX - Product brochure

Dosing pumps, DMX

Brochura de produto Publicação n.º: 95719920 Data de publicação: 01-02-2012

Download PDF

2190 Kb - 18 páginas

Dosing pumps - DMX - Product brochure

Dosing pumps - DMX

Brochura de produto Publicação n.º: 96902846 Data de publicação: 01-11-2008

Download PDF

2013 Kb - 9 páginas

DMX mechanical diaphragm dosing pumps

DMX diaphragm dosing pumps

Brochura de produto Publicação n.º: 96603950 Data de publicação: 01-07-2012

Download PDF

912 Kb - 2 páginas

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00