DMH

Visão geral

Visão geral

DMH - bombas doseadoras de diafragma de pistão de acionamento hidráulico de 0.15 l/h até 2 x 1500 l/h, com uma gama de pressão de 200 a 4 bar

Informações gerais

A gama DMH da Grundfos é uma série de bombas extremamente robustas e potentes para aplicações que requerem uma capacidade de doseamento fiável e de alta pressão, como engenharia de processos. A DMH 28x foi concebida especificamente para aplicações de alta pressão de 50 até 200 bar. A gama é altamente versátil: abrange uma ampla gama de caudais e proporciona uma variedade de dimensões de cabeças doseadoras, materiais e acessórios. Clientes por todo o mundo têm desfrutado das suas bombas DMH com anos de funcionamento infalível.

Doseamento preciso - sempre

As bombas DMH têm uma precisão de doseamento muito elevada e permitem uma reprodutibilidade exacta. Para a DMH25x, a flutuação do caudal de doseamento é de < ± 1.5 % na gama de controlo de 10-100 % e o desvio de linearidade é de ± 2 % do valor da escala completa. Para a DMH28x, a flutuação do caudal de doseamento é de < ± 1.0% na gama de controlo de 10-100 % e o desvio de linearidade é de ± 1 % do valor da escala completa.

Doseamento suave e de baixa pulsação

A gama DMH combina tecnologia de transmissão sofisticada e cinemática de engrenagens para garantir um doseamento suave e de baixa pulsação, sem picos de pressão. Isto significa que todos os componentes do sistema, como as tubagens e válvulas, sofrem menos pressões, permitindo intervalos de assistência técnica mais longos para todo o sistema.

Motores à altura dos requisitos de aplicação

Para aplicações com requisitos de motor específicos, a versátil gama DMH disponibiliza motores de elevada qualidade para 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (com VFD - unidade de frequência variável), bem como motores de classificação EX ou com certificação ATEX, caso necessário.

Seleção de material perfeita - para o corpo e para as peças imersas em líquido

Os modelos DMH têm um corpo robusto em alumínio fundido com um revestimento epoxídico para satisfazer todos os requisitos de aplicação (alumínio fundido cinzento caso seja requerido o cumprimento da norma API 675). Os custos de investimento e funcionamento para peças sobressalentes mantêm-se reduzidos ao longo dos anos: uma escolha ampla de materiais para a cabeça doseadora, de válvulas e acessórios permite selecionar exatamente o grau de resistência química requerido. Todas as peças imersas em líquido têm de ser resistentes às substâncias químicas utilizadas. O diafragma é composto exclusivamente por materiais em PTFE.

Funcionamento seguro e sem falhas

A válvula de alívio de pressão integrada de série e o sistema de proteção ativa do diafragma (AMS) mantêm a bomba e todo o sistema protegido de sobrepressão, em caso de obstrução na tubagem de descarga. Adicionalmente, a válvula de desgaseificação na bomba garante uma elevada segurança operacional da bomba, da instalação e de todo o processo. Graças à proteção de alumínio e à tecnologia de diafragma de pistão, as bombas DMH têm uma vida útil muito longa e intervalos de assistência técnica prolongados.

Homologações e certificados

Para áreas potencialmente explosivas, disponibilizamos motores e bombas com classificação EX ou com certificação ATEX. Para aplicações petroquímicas, oferecemos versões especiais das nossas bombas doseadoras DMH com certificados API 675.

Flexibilidade - na configuração da bomba e nas aplicações

Encontram-se disponíveis várias configurações de produto para satisfazer os requisitos: Conceito de controlo flexível para caudal - ajuste manual ou automático do comprimento do curso de injeção com servomotor elétrico. Bombas equipadas com diafragma duplo com indicação de avaria ou cabeças doseadoras especiais com aquecimento elétrico. São possíveis áreas de aplicação universal para esta série de bombas, graças ao diafragma de doseamento exclusivamente em PTFE. As peças imersas estão disponíveis em combinações de materiais que se adequam praticamente a todas as tarefas de doseamento. Selecione a melhor configuração para a sua tarefa de doseamento específica.

Preparadas para áreas de aplicação difíceis

Centrais elétricas

Doseamento de químicos variados em todas as fases de uma central elétrica:

  • Para água de alimentação de caldeira, tratamento de água de refrigeração e águas de processos (purificação de água bruta, substâncias químicas para permutadores de iões, tratamento de águas suplementar, neutralização de efluentes).
  • Doseamento de amoníaco, hidrazina, fosfatos em áreas de alta pressão (água de alimentação de caldeira).

Indústria petroquímica/petrolífera & do gás, refinaria

Doseamento de químicos em áreas de processo relacionadas com a produção de petróleo e gás (exceto perfuração, plataformas):

  • Doseamento de químicos para o tratamento de água de limpeza e águas de processos
  • Doseamento de cera como lubrificante em tubagens de petróleo
  • Doseamento de inibidores e substâncias químicas anti-corrosão para proteger as tubagens de petróleo
  • Doseamento de aditivos e catalisadores
  • Odorização de gás devido a aspetos de segurança em caso de fuga

Tratamento de águas de processos e água potável

  • Condições ambientais adversas (climas quentes, deserto, instalações ao ar livre)
  • Caudais e taxas de pressão mais elevados

Zonas EX

  • Diretiva ATEX (94/9/CE), Grupo II, categoria 2 (zona 1/21) e
  • Diretiva ATEX (94/9/CE), Grupo II, categoria 3 (zona 2/22)

Doseamento de líquidos inflamáveis

  • Doseamento de álcool e metanol em tratamento de águas residuais
  • Limpeza de querosene e gasolina em engenharia mecânica e áreas de aeroporto
  • Doseamento de etanol e metanol
  • Doseamento de álcool de qualidade alimentar para desinfeção no processo de embalagem de carne e pão




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Doseamento a alta pressão até 200 bar
  • Doseamento extremamente preciso
  • Diafragma exclusivamente em PTFE como standard
Brochuras

Brochuras

 

Bombas doseadoras, medição & controlo e sistemas de desinfecção, DMH

Brochura DMH

Brochura de produto Publicação n.º: 95719920 Data de publicação: 01-02-2012

Download PDF

2190 Kb - 18 páginas

Bombas doseadoras - DMH, purifique o seu negócio

Brochura - Purifique o seu negócio

Brochura de produto Publicação n.º: 96902846 Data de publicação: 01-11-2008

Download PDF

2013 Kb - 9 páginas

DMH - Bombas doseadoras de diafragma de pistão hidráulico

DMH - Folheto de produto

Brochura de produto Publicação n.º: 96603949 Data de publicação: 01-07-2012

Download PDF

863 Kb - 2 páginas

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00