Doseamento digital, DME

Visão geral

Visão geral

As bombas doseadoras digitais DME da Grundfos combinam a precisão perfeita com facilidade de utilização, abrangendo grandes volumes de doseamento na gama dos 60 l/h ao 940 l/h com poucas versões.

Doseamento digital

A utilização da transmissão do motor passo-a-passo/EC otimiza o controlo da velocidade do curso de injeção e torna-o extremamente preciso. A duração de cada curso de pressão varia conforme a configuração do caudal. O curso de aspiração permanece sempre constante, mas pode ser prolongado utilizando a função de anti cavitação, adaptando-se assim às necessidades relevantes. Desta forma, a aspiração ocorre sempre ao volume de curso de injeção máximo. Isto tem como efeito um doseamento contínuo e uma pulsação mais baixa no sistema de doseamento - fatores importantes para garantir o bombeamento suave de líquidos de desgaseificação e em instalações que requeiram tubagens de aspiração mais longas.

A gama de bombas DME tem todos os benefícios da elogiada gama de Doseamento Digital de menor capacidade, tornando o doseamento preciso mais fácil do que nunca.

Configuração fácil e precisa

O operador pode instalar e configurar a bomba com facilidade, para que esta injete a quantidade exacta de líquido doseado necessária à aplicação. É possível ler a configuração da bomba no visor diretamente, em ml/h ou l/h, impulsos ou lotes. O modo de funcionamento é facilmente identificável através de ícones.

Relação de medição precisa de 1: 800

Com uma relação de medição precisa dez vezes melhor do que a do equipamento tradicional, as bombas doseadoras digitais DME oferecem um nível máximo de flexibilidade e precisão.

A relação de medição do curso de aspiração de 75 %, 50 % ou 25 % da velocidade máxima garante a ferragem e transferência otimizadas mesmo dos líquidos mais difíceis.

Tecnologia exclusiva

A tecnologia de transmissão e o controlo de microprocessador exclusivos garantem que os líquidos são doseados de forma precisa e a baixa pulsação, mesmo quando a bomba manuseia líquidos de viscosidade elevada ou de desgaseificação. Em vez do convencional ajuste do comprimento do curso de injeção, a capacidade da DME é regulada pelo ajuste automático da velocidade do motor durante o curso de descarga e por uma velocidade fixa do curso de aspiração. Isto garante uma mistura otimizada e uniforme.

Comunicação fieldbus

Disponível com interface Profibus para fornecer dados de desempenho e informações de estado para controlo de qualidade, manutenção preventiva e referência futura.

proteção contra sobrecargas

A proteção contra sobrecargas incorporada monitoriza a contra pressão da bomba e protege-a contra cargas de pressão demasiado elevada.

Alimentação de modo comutado

A alimentação de modo comutado garante que as bombas doseadoras digitais DME da Grundfos podem ser usadas em todo o mundo, na gama de 100-240 VCA – 50/60 Hz.

Diversas variantes de material

As cabeças doseadoras das bombas DME estão disponíveis em aço inoxidável, PVDF (polímero de vinidileno) e polipropileno ecológico e económico.

Processos:

Doseamento de biocidas e substâncias químicas, lubrificante para equipamentos de correia de transporte, uma gama variada de ácidos, lixívias, agentes de floculação e coagulação, polímeros catiónicos e aniónicos de diferentes viscosidades, agentes de precipitação e desinfetantes, aplicações CIP.

Aplicações

  • Indústria de papel e pasta de papel
  • Indústria têxtil
  • Indústria alimentar e de bebidas
  • Tratamento de águas de processos industriais e águas residuais
  • Tratamento de água potável

Características e benefícios

  • Doseamento digital
  • Relação de 1: 800
  • Precisão elevada - tecnologia exclusiva
  • Doseamento de líquidos de viscosidade elevada
  • Robustez e fiabilidade




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochuras

Brochuras

 

Doseamento Digital até 940 l/h

Doseamento Digital até 940 l/h

Brochura de produto Publicação n.º: 96529739 Data de publicação: 01-07-2012

Download PDF

851 kB - 2 páginas

purifique o seu negócio

Purifique o seu negócio

Brochura de produto Publicação n.º: 96902846 Data de publicação: 01-11-2008

Download PDF

2013 kB - 9 páginas

Doseamento e desinfeção

Doseamento e Desinfeção

Brochura de produto Publicação n.º: 95719920 Data de publicação: 01-02-2012

Download PDF

2190 kB - 18 páginas

Obras
Serviço
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Como comprar