Doseamento digital, DDI

Visão geral

Visão geral

As bombas DDI da Grundfos garantem o doseamento digital de 75 ml/h até 150 l/h com uma configuração real do caudal. A microeletrónica integrada de elevado desempenho e a tecnologia de transmissão inovadora regulada pela velocidade resultam num doseamento preciso e contínuo, garantindo consistência na mistura dos líquidos e na qualidade do processo. A taxa de doseamento é introduzida simplesmente em litros por hora - e a bomba trata do resto.

Doseamento Digital

A utilização da transmissão do motor passo-a-passo/EC otimiza o controlo da velocidade do curso de injeção e torna-o extremamente preciso. A duração de cada curso de pressão varia conforme a configuração do caudal. O curso de aspiração permanece sempre constante, mas pode ser prolongado utilizando a função de anti cavitação, adaptando-se assim às necessidades relevantes. Desta forma, a aspiração ocorre sempre ao volume de curso de injeção máximo. Isto tem como efeito um doseamento contínuo e uma pulsação mais baixa no sistema de doseamento - fatores importantes para garantir o bombeamento suave de líquidos de desgaseificação e em instalações que requeiram tubagens de aspiração mais longas.

Doseamento rentável

A DDI reduz os custos energéticos de forma imbatível, graças à tecnologia de motor EC avançada. A eficiência máxima é garantida também em caudais de 150 l/h.

Com uma precisão de repetição elevada de +/- 1.5 % em toda a gama ajustável, as bombas DDI reduzem o consumo de substâncias químicas, doseando exatamente a quantidade requerida.

Flexibilidade elevada

O design é exclusivo - um motor, transmissão e duas dimensões de cabeças doseadoras bastam para uma série de bombas completa. Esta redução radical de variações diminuiu para um mínimo o número de peças sobressalentes requeridas, o que constitui uma importante vantagem económica para o utilizador.

A entrada e monitorização simples da taxa de doseamento em l/h com uma calibragem perfeita proporcionam uma facilidade de utilização e precisão únicas. A DDI é mais pequena e silenciosa do que as bombas doseadoras convencionais pertencentes à mesma gama de capacidade. Os elementos de controlo e visualização localizam-se na parte lateral ou na parte traseira da bomba. Uma gama extensa de funções de controlo para personalização das aplicações como, por exemplo, controlo manual, de sinal de contacto, de sinal analógico, de lote e temporização.

Manuseamento de líquidos de viscosidade elevada - até 2600 mPa s

A tecnologia de Doseamento Digital permite controlar a velocidade do curso de aspiração, de forma a evitar cavitação aquando do manuseamento de líquidos de elevada viscosidade. Estão disponíveis duas velocidades de aspiração.

Monitor de Caudal opcional

O Monitor de Caudal desenvolvido para as bombas DDI é totalmente fiável na deteção de avarias de doseamento tanto no lado da aspiração como no lado da pressão, emitindo de imediato uma mensagem de erro. O Monitor de Caudal proporciona também um diagnóstico de avarias inteligente e monitorização digital de excesso de pressão. Basta introduzir digitalmente a contra pressão máxima permitida e, caso a mesma seja excedida, a bomba desliga-se.

Comunicação fieldbus

Disponível com interface Profibus para fornecer dados de desempenho e informações de estado para o controlo de qualidade, manutenção preventiva e referência futura.

Processos:

Doseamento de biocidas e substâncias químicas, lubrificante para equipamentos de correia de transporte, uma gama variada de ácidos, lixívias, agentes de floculação e coagulação, polímeros catiónicos e aniónicos de diferentes viscosidades, agentes de precipitação e desinfetantes, aplicações CIP.

Áreas de aplicação

  • Produção de papel
  • Indústria alimentar e de bebidas
  • Tratamento de águas de processos industriais e esgotos
  • Tratamento de água potável

Benefícios:

  • Previsão elevada e facilidade de utilização
  • Flexibilidade Versatilidade
  • Capacidade de manuseamento de líquidos de viscosidade elevada
  • A relação de medição precisa e as funcionalidades permitem uma ampla gama de aplicações
  • Controlo de Caudal
  • Membrana PTFE dupla
  • Deteção de fugas na membrana




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochuras

Brochuras

 

Purifique o seu negócio

Purifique o seu negócio

Brochura de produto Publicação n.º: 96902846 Data de publicação: 01-11-2008

Download PDF

2013 kB - 9 páginas

Doseamento e Desinfeção

Doseamento e Desinfeção

Brochura de produto Publicação n.º: 95719920 Data de publicação: 01-02-2012

Download PDF

2190 kB - 18 páginas

Doseamento Digital até 150 l/h

Doseamento Digital até 150 l/h

Brochura de produto Publicação n.º: 96603948 Data de publicação: 01-11-2011

Download PDF

573 kB - 2 páginas

Obras

Obras

Serviço
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Como comprar