Controladores Dedicados

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Detalhes técnicos
Curvas, desenhos CAD, manuais e serviço.

Visão geral

O sistema de Controladores Dedicados Grundfos é constituído por módulos separados para integração local ou módulos instalados e electricamente ligados num quadro eléctrico completo para melhor integração.

O sistema de Controladores Dedicados Grundfos pode ser utilizado com funcionalidade standard para as necessidades normais, mas suporta também funções mais avançadas para poços de águas residuais.

Quando utilizado com conversores de frequência para as bombas, pode optimizar o consumo de energia.

Pode ser configurado para muitos sinais de aviso diferentes. Isto possibilita a resolução de problemas antes de as bombas entrarem em estado de alarme.

O sistema de Controladores Dedicados tem por base o módulo CU 361.

Aplicações

O sistema de Controladores Dedicados Grundfos destina-se à transferência de águas residuais em poços de águas residuais.

Pode ser utilizado em estações elevatórias, em rede ou não, equipadas com uma a seis bombas.

Pode também ser utilizado em edifícios comerciais e sistemas municipais.

Características e benefícios

  • Arranque/paragem de bombas de águas residuais através de interruptores de nível, sensores de pressão analógicos ou sensores ultrassónicos
  • Funcionamento alternado de duas bombas
  • Medição de transbordo
  • Alarmes e avisos
  • Programação de alarmes avançados
  • Cálculo de caudal
  • Drenagem diária
  • Controlo da válvula de limpeza ou misturador
  • Suporte de CUE / VFD
  • Optimização de energia
  • Instalação e configuração simples através do assistente de arranque
  • Comunicação de dados avançada, de sistemas GSM/GPRS a BMS e SCADA
  • Estado e alarmes por SMS (enviar e receber)
  • Suporte de ferramenta informática e registo de dados
  • Visão geral do sistema eléctrico para fácil detecção de avarias.

Benefícios
  • Fácil instalação
  • Fácil de configurar em apenas dois minutos
  • Funcionamento isento de avarias

Brochuras

 

Controladores Dedicados

Brochura
Publicação n.º 96925597
Data de publicação: 14-12-2010



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail