CRFlex

Visão geral

Visão geral

As bombas solares da Grundfos constituem a alternativa sustentável, fiável e com custos reduzidos para o abastecimento de água em locais remotos, ou para aplicações específicas onde quer que sejam necessárias.

Estas bombas configuram-se como uma solução perfeita para situações onde os sistemas convencionais de abastecimento de água não são os mais adequados. Apesar de o investimento inicial, que inclui painéis solares, ser elevado, os custos de funcionamento são mínimos.

A Grundfos desenvolveu o motor MGFlex para um funcionamento otimizado recorrendo à energia solar, para aplicações de bombas de superfície. Além dos painéis solares, as bombas solares da Grundfos podem também funcionar a partir da rede ou de um gerador.

Com velocidade variável e proteção de motor incorporada, as bombas de superfície solares da Grundfos proporcionam:

  • Fácil instalação
  • Manutenção reduzida
  • Bombeamento a custos reduzidos mas de elevada eficiência

Aplicações

As bombas solares da Grundfos foram concebidas para funcionamento através de energias renováveis, como painéis solares. São adequadas para:

  • rega
  • água para o gado
  • pressurização

      - abastecimento de água para cabinas ou casas não ligadas à
     rede pública

O motor MGFlex pode ser montado em modelos selecionados de bombas CR.

Características e benefícios

Maximum Power Point Tracking (MPPT)

O Maximum Power Point Tracking (MPPT) significa uma maior eficiência do sistema independentemente da fonte de energia.

Qualquer tensão

Uma ampla gama de tensão permite ao motor operar em qualquer tensão entre 110 a 415 VCC ou 220 a 240 VCA.

O motor irá funcionar a partir de 100 VCA com potência normal reduzida (com corrente máxima de entrada de 3 Arms).

proteção contra sobretensão e subtensão

Casos de sobretensão e subtensão podem ocorrer em caso de abastecimento de energia instável ou instalação incorreta.

O funcionamento do motor será interrompido se a tensão cair para valores fora do intervalo permitido, sendo reiniciado quando os valores regressarem ao normal. Não é necessário nenhum relé de proteção extra.

proteção contra sobrecarga

O motor é fornecido com proteção térmica integrada de acordo com a norma IEC60034-11. Será parado e reiniciado automaticamente.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Fácil instalação
  • Manutenção reduzida
  • Redução de custos
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00