CR

Visão geral

Visão geral

A gama de bombas CR, que pode ser aplicada em quase todas as soluções industriais, é por si só a mais vasta gama disponível. Através da nossa abordagem modular, alargámos ainda mais a gama.

A gama de bombas CR está disponível em quatro materiais: ferro fundido, duas qualidades de aço inoxidável e titânio. Existem onze capacidades de caudal, capazes de produzir até quase 50 bar de pressão e com uma variedade de empanques, materiais de borracha e tensões de alimentação.

As peças das bombas que sejam tipicamente vulneráveis a líquidos difíceis ou condições de funcionamento particularmente exigentes podem ser otimizadas para o respetivo objetivo e concebidas para requisitos específicos.

Aplicações

As bombas CR proporcionam uma vasta gama de soluções de bombeamento de modo a que todas as aplicações, industriais e domésticas, possam beneficiar da qualidade Grundfos. As aplicações abrangidas incluem as seguintes:

  • Sistemas de processamento de água
  • Sistemas de lavagem e limpeza
  • Sistemas com água do mar
  • Bombeamento de ácidos e álcalis
  • Sistemas de ultrafiltragem
  • Sistemas de osmose inversa
  • Piscinas.

Características e benefícios

  • Fiabilidade
  • Elevada eficiência
  • De fácil manutenção
  • Economizadora de espaço
  • Adequada para líquidos ligeiramente agressivos
  • Resistência elevada à corrosão
  • Solução de bomba única que possibilita a utilização de pressões elevadas.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Fiabilidade superior
  • Eficiência energética
  • Excelente desempenho
Brochuras

Brochuras

 

CR – folheto do produto

CR Innovation Inside

The CR concept

Grundfosliterature-145810.pdf (2 MB)

CR – folheto do produto

Customised solutions (Product brochure)

The basic CR and NBG/NKG pump ranges, which apply to almost any industrial solution, constitute the broadest range available. With our modular approach, we have made them even broader.

Grundfosliterature-1973.pdf (3 MB)

CRT – Bombas em titânio da Grundfos

Grundfos Titanium pumps (Product brochure)

CR Titanium pumps are an outstanding element in the well-proven Grundfos CR range of pumps. In Grundfos CRT pumps, all the components that can come in contact with the pumped liquid are made of titanium.

Grundfosliterature-1891257.pdf (203 KB)

CRN – MAGdrive

CRN MAGdrive (Product brochure)

Leaflet with information of CRN MAGdrive, which is used when pumping dangerous and aggressive liquids.

Grundfosliterature-2054.pdf (1 MB)

CRN - topo arrefecido

CRN Air-Cooled Top (Product brochure)

Air-cooled Top: The Grundfos CRN Air-Cooled Top is specially designed to handle hot liquids; i.e. 120 °C - 180 °C. To make sure that the liquid temperature around the shaft seal does not exceed the level it can withstand, the pump is fitted with a special air-cooled shaft seal chamber generating the same insulation effect as the one of a thermos. To cool the pump, no external cooling is necessary; the ambient temperature is sufficient.

Grundfosliterature-2047.pdf (594 KB)

CR – Bombas CR aprovadas pela ATEX

ATEX approved CR pumps (Product brochure)

The ATEX approved CR pumps and motors carry a mark that shows which explosion category the pumps are designed for, and thus, in what kind of areas they can be used. The directive distinguishes between two explosion groups; group I and II. Whether it is a group I or II pump, depends on the level of danger of explosion in the area in which the CR pump is installed.

Grundfosliterature-2056.pdf (126 KB)

CRN – gama de alta pressão

CRN high pressure programme (Product brochure)

Leaflet with information of the CR high pressure programme for applications, in which high pressures are decisive for a successful daily production.

Grundfosliterature-2052.pdf (445 KB)

CR – Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec (Product brochure)

Leaflet with information of the Grundfos LiqTec - dry running protection.

Grundfosliterature-2055.pdf (224 KB)

CRN – NPSH baixo

CRN Low NPSH (Product brochure)

Leaflet with information of CRN Low NPSH - a pump specially designed to eliminate the risk of cavitation and ensure reliable operation.

Grundfosliterature-2053.pdf (645 KB)

CRN – indústria farmacêutica

CRN Pharmaceutical (Product brochure)

CRN for pharmaticeutical applications

Grundfosliterature-1769865.pdf (194 KB)

CRT – para dessalinização

CRT for desalination (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891258.pdf (204 KB)

CRT para indústria

CRT for industry (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891255.pdf (270 KB)

CRT para água do mar

CRT for sea water (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891256.pdf (227 KB)

Soluções de bombeamento personalizadas

CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for steam boiler feed

Optimised for steam boiler feed

Grundfosliterature-2123624.pdf (2 MB)

CR – cabeça de roldana

CR pulley head (Product brochure)

Leaflet with information of the CR pulley head for applications in remote areas or in mobile applications where no electric power is available.

Grundfosliterature-2049.pdf (119 KB)

Monitor CR

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00