Contra

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.

Visão geral

As bombas centrífugas monocelulares e multicelulares de aspiração axial, em aço inoxidável da gama Contra são concebidas para utilização em indústrias nas quais a higiene e a flexibilidade são as principais prioridades. Construídas com materiais de elevada qualidade, de modo a cumprirem as mais rígidas normas de higiene, como por exemplo, EHEDG, QHD e GOST.

No entanto, a sua característica mais significativa é a flexibilidade. As bombas Contra podem ser adaptadas a qualquer tarefa na qual seja necessário um bombeamento fiável e higiénico. As bombas Contra suportam CIP e SIP e cumprem todos os requisitos GMP relativos a materiais aprovados pela FDA.

As suas principais aplicações são na indústria cervejeira, na indústria de bebidas e alimentar e na indústria farmacêutica. Graças à sua elevada flexibilidade, as bombas Contra podem também ser utilizadas com êxito em todos os outros processos industriais, incluindo tratamento de águas, processos químicos, tratamento de superfícies e processos da indústria têxtil.

Aplicações

  • Transferência de líquidos na indústria cervejeira e de lacticínios
  • Aplicações de mistura em bebidas sem álcool, sistemas de carbonização
  • Unidades de processamento alimentar
  • Sistemas de purificação de água (WFI)
  • Bombeamento em processos na indústria farmacêutica
  • Sistemas CIP (Cleaning-In-Place)
  • Bombeamento em processos na indústria química
  • Como bomba de transferência em sistemas de tratamento de águas e têxteis
  • Tratamento de superfícies. Quase todos os tipos de bombeamento de transferência, circulação e processamento.

 

Características e benefícios

  • Design higiénico exclusivo (EHEDG, QHD, GOST e FDA)
  • Capacidades CIP e SIP (DIN EN 12462)
  • A maior flexibilidade possível - soluções personalizadas
  • Materiais: Aço laminado, embutido a frio AISI 316L (1.4404/1.4435) com superfície electropolida até Ra < 0.4µm
  • Manuseamento suave de líquidos sensíveis, como sumos de fruta
  • Sistema hidráulico optimizado para elevada eficiência e baixo consumo de energia
  • Diversos motores, incluindo motores anti-deflagrantes (ATEX), motores com conversor de frequência integrado (variação de velocidade) e motores de elevada eficiência
  • Múltiplos sistemas de empanque, incluindo esterilizados, empanques mecânicos duplos (tandem, costas-com-costas) com diversas opções de materiais
  • As variantes de bomba incluem bombas de acoplamento curto, bombas montadas em base de assentamento e a versão Adapta em instalações horizontais e verticais
  • Bombas blindadas, especialmente úteis para a indústria cervejeira e de lacticínios
  • Diversos tipos e tamanhos de ligação de tubagem
  • Fácil manutenção, concepção de design modular - menos tempo de indisponibilidade
  • Disponível uma versão montada em carrinho.

Benefícios
  • Design higiénico exclusivo (EHEDG, QHD, FDA), CIP/SIP
  • A maior flexibilidade possível - soluções personalizadas
  • Adequadas a todos os tipos de aplicações industriais

Brochuras

 

Contra - folheto do produto

Brochura
Publicação n.º 96566678
Data de publicação: 19-07-2007

2470 kb



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail