Novo ALPHA SOLAR

Visão geral

Visão geral

O novo Grundfos ALPHA SOLAR estabelece novos padrões para a eficiência energética na recirculação de água solar para habitações domésticas. Graças ao seu motor silencioso e à capacidade de ajustar as suas curvas de rendimento, o consumo energético desta bomba é muito reduzido.

A velocidade do novo Grundfos ALPHA solar pode ser controlada através de um sinal PWM  (Pulse Width Modulation) a partir de uma unidade de controlo solar para optimizar a temperatura e um sistema de recolha de energia. Como resultado, o consumo de energia da bomba é reduzido consideravelmente, com um mínimo de 2 W.

Principais caraterísticas:

  • 4 curvas de velocidade constante que podem ser facilmente ajustadas com o botão no display frontal ou controladas usando um sinal PWM
  • O ALPHA SOLAR cumpre os requisitos definidos pela EuP / ERP com (Índice de Eficiência Energética) EEI <0,2 abaixo do limite definido pelo máximo IEE de 0,23
  • Fácil manutenção graças ao seu parafuso de desbloqueio
  • Resistência a altas temperaturas - O ALPHA SOLAR é capaz de bombear líquidos a 130 ° C, com uma temperatura ambiente de 60 °
  • Operação silenciosa, com baixo nível de ruído <43 dB (A)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • IEE ≤ 0.2
  • 4 velocidades fiixas + Controlo PWM
  • Parafuso de desbloqueio
  • Baixo Nível de Ruído < 43 dB(A)
Brochuras

Brochuras

 

ALPHA SOLAR

Brochura ALPHA SOLAR

Download PDF

ALPHA SOLAR brochura


Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(+351) 21 440 76 00