AeroJet

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Detalhes técnicos
Curvas, desenhos CAD, manuais e serviço.

Visão geral

O AeroJet é um arejador com auto-aspiração que permite o funcionamento dos processos de tratamento aeróbio e que também ajuda a evitar problemas de maus odores no armazenamento de águas residuais, visto permitir a eliminação das zonas anaeróbias.

Os AeroJets são uma forma flexível de proporcionar mistura e arejamento com um só dispositivo. São fáceis de instalar, de operar e de manter, visto não necessitarem de ventiladores, tubagem de distribuição de ar nem válvulas de controlo.

A flexibilidade proporcionada pelo AeroJet oferece vantagens distintas no aumento da capacidade de arejamento para cumprimento de requisitos mais elevados de oxigénio. Pode ser usado de forma independente ou como complemento do equipamento de arejamento já existente.

As unidades AeroJet estão disponíveis em muitas dimensões diferentes para garantir o cumprimento de todas as necessidades, independentemente da capacidade ou formato do depósito.

Aplicações

As unidades AeroJet são ideais em aplicações nas quais seja necessário arejamento para melhorar os processos biológicos, para evitar problemas de odores, ou para fornecer oxigénio a:

  • Estações municipais ou industriais de tratamento de águas residuais
  • Depósitos de estabilização e equalização
  • Explorações piscícolas

Ou em aplicações nas quais seja essencial um abastecimento flexível de oxigénio:

  • Remodelação de estações de tratamento
  • Reforço do abastecimento de oxigénio em momentos de carga máxima
  • Para evitar o esgotamento de oxigénio em lagos ou canais

Características e benefícios

  • Permite arejar e misturar
  • Arejador com auto-aspiração - sem necessidade de tubagem de distribuição de ar, ventiladores ou válvulas
  • O arejador submerso aumenta o tempo de transferência do oxigénio
  • A instalação submersa reduz o nível de ruído e limita a formação de aerossóis no depósito
  • Disponível como unidade portátil ou com a bomba em acoplamento automático
  • Pode ser facilmente instalado ou reposicionado, mesmo durante o curso de processos
  • Adequado a todos os depósitos, independentemente das respectivas dimensões e formas
  • Totalmente construído em aço inoxidável, para maior robustez
  • Alimentado por uma bomba submersível de águas residuais de tipo SL, SE ou S
  • Grande passagem livre - livre de obstruções

Benefícios
  • Arejador com auto-aspiração que proporciona arejamento e mistura
  • Instalação submersa que aumenta o tempo de transferência do oxigénio
  • Fácil de instalar, mesmo durante o curso de processos


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail