Tratamento de águas

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
 

Visão geral

Tratamento de águas

O tratamento de águas assume várias formas - e na Grundfos conseguimos incluí-las todas de forma especializada com uma gama abrangente de bombas. Quer pretenda tratar um líquido agressivo como água do mar ou produzir água ultra pura (WFI), nós fornecemos-lhe uma solução altamente fiável capaz de filtrar de forma económica, uma vez que permite a reutilização eficiente da água.

As bombas de tratamento de águas da Grundfos oferecem os seguintes métodos de tratamento:

  • Filtragem
  • Permuta iónica
  • Membrana
  • Electro-deionização (EDI)
  • Evaporação (gerador de água doce)
  • Doseamento de químicos
  • Reutilização de água

Todos os processos de tratamento de águas podem ser combinados com bombas doseadoras, proporcionando um doseamento preciso de aditivos antes ou durante o processo de tratamento.

O que destaca as bombas da Grundfos nos processos de tratamento de águas é a capacidade de funcionamento sem falhas, mesmo perante uma exposição contínua a líquidos agressivos ou ambientes exigentes. Em processos de osmose inversa, nos quais é aplicada filtragem por membrana, a bomba multicelular é optimizada para suportar pressões muito elevadas (60 bar) - e está disponível numa versão em titânio resistente à água do mar. A pressões inferiores, a filtragem por membrana também se adequa ao tratamento de água ultra pura para produção farmacêutica, de LCD e de semicondutores electrónicos. O tratamento de água potável é realizado com dióxido de cloro para eliminar de forma eficiente a perigosa bactéria Legionella.

Todas as bombas podem ser fornecidas com sistemas de medição e controlo que medem e controlam de forma precisa a química da água e processam os parâmetros de engenharia.



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail