Reservatórios de água

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
 

Visão geral

Um reservatório de água bruta não se limita a armazenar a água até esta ser precisa. É a primeira parte do processo de tratamento de águas. O tempo de retenção - o tempo em que a água é armazenada no reservatório - é uma funcionalidade do design que permite que as partículas e sedimentos assentem, permitindo também tempo para o tratamento biológico natural utilizando as algas, as bactérias e o zooplâncton que habitualmente vivem nas águas.

A Grundfos pode fornecer todos os componentes para a gestão de um reservatório de água, no qual é necessário manter a água em movimento e oxigenada através de misturadores e geradores de fluxo, com o controlo e regulação cuidadosos da qualidade da água através de um sistema de doseamento.

A variação das condições de carga requer um sistema de bombeamento que consiga lidar com grandes caudais a uma baixa altura manométrica. Os geradores de fluxo AFG da Grundfos representam uma solução ideal e energeticamente eficiente para mistura em reservatórios de grandes dimensões, criando um caudal massivo com uma velocidade de caudal quase uniforme e risco limitado de zonas mortas. Quando o design do reservatório não permite o uso de geradores de fluxo, os misturadores AMD e AMG da Grundfos oferecem um design robusto com materiais resistentes à corrosão, fácil manutenção e assistência, e um funcionamento isento de falhas em ambientes difíceis.

Tradicionalmente, os compostos de cloro são o método mais vulgarmente usado para desinfecção química. A Grundfos pode fornecer e aconselhar relativamente a soluções de desinfecção através de compostos de cloro, como gás de cloro (Cl2), hipóclorito de sódio (NaOCl) e dióxido de cloro (Cl2).

A Grundfos pode fornecer sistemas completos de bombas doseadoras para grandes ou pequenos volumes e com base em diferentes tecnologias para floculação, desinfecção e regulação de pH. Para além disso, a gama Grundfos de acessórios electrónicos e electroquímicos oferece total controlo dos seus processos de doseamento e de desinfecção, e pode ser integrada de forma homogénea no seu sistema.

A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.


Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

Mantenha a sua água oxigenada com geradores de fluxo - e verifique e regule a qualidade da água com a nossa gama de doseamento.

Abrir a visão geral interactiva.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy

Downloads

 

Bombas no tratamento de águas

Tratamento de águas com a bomba como elemento central.

perfil wu

Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.

Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

Mantenha a sua água oxigenada com geradores de fluxo - e verifique e regule a qualidade da água com a nossa gama de doseamento.

Abrir a visão geral interactiva.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.

Saiba mais em grundfos.com/energy


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail