Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
As soluções de bombeamento fazem parte de sistemas complexos onde tudo deve interagir de forma eficiente, para garantir um funcionamento contínuo e sem falhas. A Grundfos desenvolveu uma gama de módulos de comunicação e controladores dedicados para cobrir todas as eventualidades, de sensores a unidades BUS, controlos à distância e software personalizado. As soluções Grundfos conseguem comunicar com 95% dos padrões de comunicação disponíveis no mercado.
Os Controladores dedicados permitem um controlo fácil das funcionalidades habituais e especiais da bomba, tais como a optimização de energia e oferecem um interface SCADA de fácil utilização. As ferramentas de software permitem guardar os dados de arranque para a estação de bombeamento seguinte, permitindo um arranque rápido com riscos reduzidos. Para permitir a comunicação com um sistema SCADA central ou um controlador de supervisão, os sistemas de monitorização e controlo da Grundfos incluem interfaces de comunicação prontos a utilizar.
Os sistemas de água implicam grandes variações nas exigências de desempenho. A série de sensores de nível da Grundfos proporciona monitorização e controlo fiáveis para até seis bombas e pode funcionar em conjunto com protecção do motor e conversores de frequência. Um gama completa de sensores acessórios - como sensores de nível, de caudal e de temperatura - garante que possui todos os dados necessários para o sistema de controlo das suas bombas. Os especialistas em monitorização e controlo da Grundfos podem contribuir para encontrar a solução certa com base nos seus objectivos para uma dada configuração.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.
A Grundfos fornece soluções para controlo, monitorização e recolha de dados. E tudo está em protocolo aberto, sendo totalmente compatível com o seu sistema de gestão de eleição. Abrir a visão geral interactiva.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
2.9 MB - 98 pages
Tratamento de águas com a bomba como elemento central.
3.6 MB - 19 pages
Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.