Drenagem subterrânea

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
 

Visão geral

A drenagem subterrânea é necessária para garantir que as operações de exploração mineira podem prosseguir sem obstruções. A drenagem da face da rocha em minas, pedreiras ou saibreiras contém frequentemente abrasivos como areia, partículas de barro, aparas de cortes de perfuração e outros objectos que podem causar danos, e o valor de pH é geralmente muito baixo. As bombas de drenagem da Grundfos são concebidas para trabalharem nos ambientes mais agressivos e podem ser encontradas em aplicações de exploração mineira e indústrias off-shore em todo o mundo.

A construção sólida com materiais de elevada qualidade como o aço ao crómio e o carboneto de silício significa que a gama AP da Grundfos de bombas de drenagem é ideal para poços, para instalações temporárias ou fixas, e proporciona um desempenho de bombeamento a pressão elevada, sem impedimentos causados por areia ou outros abrasivos. A construção em ferro fundido sólido e o design esguio caracterizam a gama de bombas de drenagem DWK da Grundfos, e esta gama é capaz de bombear pequenas pedras a um caudal superior ao da gama AP da Grundfos.

As gamas Grundfos de bombas SE/SEV destinam-se especificamente a uma utilização duradoura com caudais poderosos, podendo ser instaladas a seco ou submersas. Estão também disponíveis versões em material anti-corrosão mais resistente para condições adversas.

A selecção correcta de material é o método mais importante de prevenção da corrosão, prolongando a vida útil dos sistemas de bombeamento. A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Para além disso, a Grundfos adapta aos seus requisitos os acordos de arranque e planos de manutenção, sendo também possível organizar kits de peças sobressalentes e de peças sobressalentes recomendadas para ter no local.



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail