Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
A descarga de águas residuais purificadas numa área sensível ou o seu uso para rega implica a necessidade de tratamento terciário, como filtragem e/ou desinfecção, na chamada fase de polimento das águas residuais. A Grundfos disponibiliza sistemas de bombeamento para as diversas necessidades desta fase do tratamento de águas residuais.
Os filtros de areia são a tecnologia mais utilizada, mas é possível utilizar outras tecnologias de filtragem, como filtros de tambor e de membranas. Independentemente do filtro utilizado, é necessário que o sistema de bombas mantenha um caudal e pressão estáveis, tanto no fornecimento como na lavagem dos filtros. As partículas são retidas no filtro através de coamento, aderência e intercepção. A matéria retida aumenta a perda de pressão no filtro, tendo de ser removida continuamente ou quando a queda da pressão atinge um determinado limite.
Os sistemas de bombeamento centrífugos, disponíveis em várias capacidades e para instalação a seco ou submersa, garantem o fornecimento correcto aos filtros. A gama Hydro MPC da Grundfos de sistemas de pressurização multicelulares significa que existe pressão suficiente disponível para retorno da água.
A seguir à filtragem, a água pode ser desinfectada antes da descarga. A Grundfos pode fornecer sistemas completos de doseamento para grandes ou pequenos volumes e com base em diferentes tecnologias de desinfecção. Os sistemas de desinfecção da Grundfos podem ser adaptados às suas necessidades e requisitos de doseamento.
A desinfecção é utilizada no tratamento das águas residuais para reduzir significativamente o número de microorganismos e, consequentemente, aumentar a qualidade do efluente. Actualmente utilizado em grande parte das estações de tratamento de águas residuais, o tratamento químico é altamente eficaz.
Com uma vasta gama de acessórios electrónicos, a Grundfos oferece total controlo dos seus processos de doseamento e de desinfecção, e permite integrá-los de forma homogénea no seu sistema. A Grundfos possui os conhecimentos especializados para tal, e pode adaptar a estação de doseamento para a utilização de produtos químicos como concentrados ou soluções prontas a utilizar, em conformidade com os seus requisitos, com os procedimentos de segurança relevantes, com o armazenamento de químicos e com o seu sistema existente.
Tradicionalmente, os compostos de cloro são o método mais vulgarmente usado para desinfecção química de águas residuais. A Grundfos pode fornecer e aconselhar relativamente a soluções de desinfecção através de compostos de cloro, como gás de cloro (Cl2), hipóclorito de sódio (NaOCl) e dióxido de cloro (Cl2). Os sistemas de controlo e monitorização aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da fiabilidade.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento e do sistema de doseamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes.
Siga aqui as águas residuais desde a sua entrada, pelas várias fases de tratamento, e explore a gestão dos subprodutos do tratamento de águas residuais.
Abrir a visão geral interactiva.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.