Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
Os sistemas de aspersão permanentes são eficazes para abranger áreas de grandes dimensões. A utilização de uma bomba de velocidade variável e de um sensor de pressão permite o ajuste automático do desempenho da bomba aos requisitos de múltiplos aspersores. Isto proporciona maior uniformidade na rega e mantém os custos de energia reduzidos. Um controlador de bomba oferece a vantagem adicional de proteger a bomba de funcionamento em seco ou irregularidades na alimentação eléctrica, prolongando a vida útil da bomba.
Para enfrentar um inimigo tão implacável como a geada, os produtores têm de poder contar com um sistema eficiente de protecção contra geada que arranque automaticamente logo que a temperatura desce. Para garantir este facto e para a necessária protecção relativamente à camada de gelo, os nossos sistemas de bombeamento em conjunto com os pulverizadores certos podem ser o factor determinante.
Do nosso ponto de vista, os princípios para garantir este facto são os mesmo que em qualquer outro sistema de rega e fornecimento de água. Fornecendo a água a uma pressão correcta e constante, os nossos sistemas de bombeamento proporcionam uma nuvem uniforme de humidade que cobre e protege todas as superfícies da produção.
Sensores de temperatura, comunicação de dados e automação são facilmente integrados para um funcionamento estável das bombas. E será enviado um aviso directamente ao produtor no caso de haver alguma irregularidade.