Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
A sedimentação é um processo físico de tratamento da água utilizado para fazer assentar os sólidos suspensos na água por influência da gravidade. Um dos requisitos para uma sedimentação correcta é a manutenção de um manuseamento suave do fluido com um sistema de bombeamento concebido para evitar o contacto entre os sedimentos e as partes cruciais da bomba, reduzindo assim o desgaste.
A Grundfos pode fornecer sistemas de bombeamento que satisfazem estes requisitos e, adicionalmente, uma gama de soluções de desinfecção que levam a um aumento da velocidade de sedimentação dos materiais em suspensão e ajudam a elevar a qualidade da água.
A manutenção de caudais suaves e controlados nos depósitos de sedimentação e a movimentação de água nos tanques impõe grandes exigências à soluções de bombeamento. Os sistemas de bombeamento da Grundfos vão de bombas bipartidas gigantes e de caudal misto, as quais se concentram mais na movimentação da água do que na adição de pressão, até à nossa tão conhecida bomba centrífuga multicelular vertical (CR) - abrangendo todos os requisitos de desempenho.
A Grundfos pode fornecer sistemas completos de bombas doseadoras para grandes ou pequenos volumes e com base em diferentes tecnologias para floculação, desinfecção e regulação de pH. Para além disso, a gama Grundfos de acessórios electrónicos e electroquímicos oferece total controlo dos seus processos de doseamento e de desinfecção, e pode ser integrada de forma homogénea no seu sistema.
O melhoramento da água com um sistema eficiente e económico para a preparação de material seco é cada vez mais utilizado no tratamento da água. A Grundfos pode fornecer sistemas totalmente automatizados, de controlo por PLC, para gerir a preparação e o doseamento preciso de coagulantes orgânicos ou poli-electrólitos.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.
O manuseamento suave de fluidos é garantido por bombas SuperVortex, nas quais os sedimentos nunca tocam nas partes cruciais.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
2.9 MB - 98 pages
Tratamento de águas com a bomba como elemento central.
3.6 MB - 19 pages
Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.