Bombeamento do interior de edifícios

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

Visão geral

A remoção de grandes volumes de água residuais e de esgoto de edifícios de apartamentos, hotéis, restaurantes e outros edifícios impõe exigências rígidas aos sistemas de bombeamento. Com recolha abaixo do nível do solo num sistema fechado, a solução tem de ser de pouca manutenção, segura e eficiente para transportar águas residuais e esgoto bruto para a conduta de saneamento. A Grundfos fornece estações elevatórias concebidas pare reduzir os custos de funcionamento e instalação e optimizar a eficiência de funcionamento.

As estações elevatórias fazem parte de uma gama completa de produtos para a remoção de águas residuais e de esgoto. Os produtos Multilift da Grundfos oferecem um design compacto, durabilidade, versatilidade e capacidade de lidar com grandes volumes, em soluções de uma ou duas bombas com capacidades de depósito variáveis.

O seu sistema de bombeamento Multilift é capaz de controlar possíveis flutuações de necessidade de desempenho com a gama de sensores de nível Grundfos, proporcionando monitorização e controlo altamente fiáveis para até seis bombas e pode funcionar em conjunto com protecção do motor e conversores de frequência. Uma gama completa de sensores acessórios - como sensores de nível, de caudal e de temperatura - garante que possui todos os dados necessários para o sistema de controlo das suas bombas.

A Grundfos disponibliza sistemas de controlo e monitorização que aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da fiabilidade. O controlo Multilift (LC109) pode ser integrado num sistema de gestão de edifícios (BMS), garantindo alarmes vitais. Interfaces de comunicação prontos a usar que funcionam com 95% dos standards de comunicação disponíveis no mercado permitem efectuar a supervisão do sistema através da Internet (Grundfos Remote Management), com uma interface SCADA de utilização simples.

A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes para um funcionamento perfeito.


Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

Transporte seguro e de confiança das águas residuais de edifícios para o sistema de saneamento público.

Abrir a visão geral interactiva.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy

Downloads

 

manual de esgotos

Informação e teoria concisas para a optimização da infra-estrutura.

perfil wu

Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.

Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

Transporte seguro e de confiança das águas residuais de edifícios para o sistema de saneamento público.

Abrir a visão geral interactiva.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.

Saiba mais em grundfos.com/energy


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail