Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
A lixiviação é um processo da indústria mineira usado para extrair metais preciosos, como os compostos de cobre, zinco, cobalto e níquel do minério, que tenham sido extraídos da forma convencional e depois transportados para rega num transporte impermeável de lixiviação. A Grundfos está apta a fornecer bombas para transferência, bombas de doseamento de químicos e de doseamento simples, e bombas de lixiviação em pilha, submersíveis e de aspiração axial para todo o processo.
As soluções de lixiviação variam consoante o depósito de minério, e os rígidos requisitos dos locais de lixiviação em pilha. As gamas de bombas Grundfos estão disponíveis em diferentes tipos de aço inoxidável de elevada qualidade ou titânio, e com um accionamento magnético ou diferentes tipos de soluções de empanque. Para além disso, a Grundfos oferece soluções de bombeamento completas a qualquer escala, de bombas submersíveis a bombas de aspiração axial para água agressiva que contenha químicos como ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, e água com nível de pH muito baixo e ácido sulfúrico em baixa concentração ou em elevada concentração, acima de 90%. Estão também disponíveis soluções para hidróxido de sódio puro.
A nossa gama completa de sistemas de bombas doseadoras adequa-se a grandes e a pequenos volumes e baseia-se em diferentes tecnologias, podendo a Grundfos também fornecer acessórios electrónicos e electromecânicos para controlo total, e sistemas totalmente automatizados controlados por PLC para a preparação de material seco e doseamento adequado.
As soluções de bombeamento da Grundfos permitem-lhe maximizar o uso de água de processo reciclada, reduzindo o consumo de água bruta e minimizando a descarga de água tratada. O processo de lixiviação mais avançado requer grande quantidade de água, e até 90% é recirculada a seguir ao tratamento. Isto minimiza o impacto da operação no ambiente local, sendo este um dos mais importantes objectivos da indústria mineira moderna actual.
A selecção correcta de material é o método mais importante de prevenção da corrosão, prolongando a vida útil dos sistemas de bombeamento. A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Para além disso, a Grundfos adapta aos seus requisitos os acordos de arranque e planos de manutenção, sendo também possível organizar kits de peças sobressalentes e de peças sobressalentes recomendadas para ter no local.