Alimentos processados

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
 

Visão geral

Alimentos processados

Quer seja adicionada água ou um elemento de grande viscosidade ao processo de mistura, a Grundfos cumpre facilmente todos os requisitos. As bombas centrífugas monocelulares fornecem água ao reservatório de mistura, enquanto que a bomba higiénica lobular gere os elementos de maior viscosidade contidos na produção de alimentos processados para preservar as texturas características. Se for necessário doseamento, a bomba lobular é capaz de o fazer em processos higiénicos. Em processos não higiénicos, estão disponíveis bombas doseadoras em separado para o doseamento exacto de, por exemplo, água salgada e ingredientes alimentares.

Quando a mistura está pronta para ser cozinhada, o controlo da temperatura torna-se cada vez mais importante. As bombas centrífugas in-line da Grundfos são ideais para os processos de arrefecimento e de aquecimento, garantindo que a massa é aquecida até um nível específico e seguidamente arrefecida, antes de ser encaminhada para a estação de enchimento. Se a pasteurização fizer parte do processo, as bombas higiénicas em aço inoxidável estão disponíveis para que sejam cumpridos elevados requisitos de higiene.

Todas as bombas higiénicas da Grundfos são compatíveis com o método CIP, permitindo limpar de forma eficiente as tubagens, reservatórios e linhas de processamento sem necessidade de desmontagem do equipamento. Desta forma, a linha de produção é rapidamente preparada para o lote seguinte, reduzindo significativamente o tempo de indisponibilidade.

Se a optimização do processo de embalamento for importante, a Grundfos oferece Soluções E avançadas que ajustarão automaticamente a velocidade das bombas da linha de produção à velocidade do processo de embalamento.

 



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail