Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
Em áreas com lençol freático elevado, onde a topografia seja plana ou onde seja necessário bombeamento, a Grundfos pode instalar estações elevatórias com bombas, sensores de nível e Controladores Dedicados que lhe permitem reduzem o diâmetro das tubagens e aumentar a velocidade do líquido em sistemas de tubagens fechados e pressurizados, todos geridos com precisão e eficiência.
A bomba trituradora SEG AutoAdapt é um exemplo de uma solução inovadora da Grundfos para redes de saneamento pressurizadas. Para além de redução eficaz de todo o material contido nas águas residuais, a SEG AutoAdapt simplifica a gestão do poço de bomba e reduz os custos, eliminando 75% de todos os pedidos de assistência e reduzindo em 50% os custos de instalação e arranque.
A Grundfos pode fornecer a Grundfos PUST, que é uma estação elevatória completa concebida para facilidade de transporte e limpeza automática, com superfícies lisas. A baixa manutenção e facilidade de assistência é essencial para estas estações elevatórias pré-fabricadas. As bombas trituradoras Grundfos utilizadas no sistema PUST são ideais para redes de saneamento pressurizadas, nas quais há necessidade de redução eficaz sempre que necessário, e as bombas trituradoras Grundfos utilizadas são concebidas para um uso duradouro com funcionamento submerso e caudais de esgoto concentrados.
Os Controladores Dedicados para estações elevatórias possuem uma funcionalidade integrada contra obstruções. A função "flush and reverse" impede as obstruções causadas pelas crescentes quantidades actuais de componentes fibrosos nos esgotos. A função anti-obstruções actua em todos os eventos fora do normal para impedir que as bombas bloqueiem, evitando os custos resultantes de tempo de indisponibilidade.
Os sistemas de controlo e monitorização aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da fiabilidade. A Grundfos fornece dispositivos de arranque e conversores de frequência (Grundfos CUE), Controladores Dedicados para simplificar o controlo das funcionalidades da bomba, e supervisão através da Internet (Grundfos Remote Management) com uma interface SCADA fácil de utilizar.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas, para um funcionamento perfeito.
As estações com bombas trituradoras permitem minimizar o diâmetro das tubagens do sistema pressurizado.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
8.7 MB - 118 pages
Informação e teoria concisas para a optimização da infra-estrutura.
3.6 MB - 19 pages
Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.
As estações com bombas trituradoras permitem minimizar o diâmetro das tubagens do sistema pressurizado.
Abrir a visão geral interactiva.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.