Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
Os sistemas de aspersão mecanizados, como a rega com sistema de pivô, são eficazes para abranger áreas de grandes dimensões. A utilização de uma bomba de velocidade variável e de um sensor de pressão no pivô permitiria o ajuste automático do desempenho da bomba aos requisitos do pivô. Isto proporciona maior uniformidade na rega e mantém os custos de energia reduzidos. Um controlador de bomba oferece a vantagem adicional de proteger a bomba de funcionamento em seco ou irregularidades na alimentação eléctrica, prolongando a vida útil da bomba.
Com base na gama esperada de necessidade de água, a Grundfos fornece o sistema de bombeamento que proporciona um caudal e pressão estáveis a cada aspersor ao longo do pivô. Uma funcionalidade standard do nosso conversor de frequência compensa a variação da perda de altura manométrica na linha que é causada por caudais variáveis. Desta forma é dada protecção relativamente ao risco de quebra de tubagens, minimiza as perdas por fugas e mantém os custos energéticos baixos. E se existirem canhões finais na instalação, o nosso design garante a pressão correcta e uniformidade de rega ao longo de todo o pivô.