Drenagem periférica

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
 

Visão geral

A drenagem periférica e a manutenção de um nível constante da água implicam geralmente a instalação de diversos poços em volta das minas a céu aberto. A Grundfos disponibiliza uma solução flexível e eficiente para remoção de água limpa ou suja com partículas e regulação dos níveis de água com furos de 30 a 600 m. Estão também disponíveis versões em material anti-corrosão mais resistente para condições adversas, com baixo pH e cloretos.

Por exemplo, a Grundfos disponibiliza bombas SP com uma câmara vazia adequadas para as suas necessidades actuais, e que representam uma solução rápida e eficiente quando há necessidade de maior profundidade e potência. Uma mangueira de elevação flexível garante que tais adições são geridas com facilidade e sem falhas.

Com grandes flutuações possíveis quanto à necessidade de desempenho e múltiplas bombas instaladas, ao adicionar conversores de frequência é equalizada a carga hidráulica aos poços, automaticamente ajustando a velocidade da bomba à necessidade. Assim é garantida uma drenagem ideal na periferia da mina.

A protecção de motor da Grundfos destina-se não só a motores mas também a bombas e, quando usada em conjunto com um módulo de interface, garante um controlo de nível de drenagem específico que oferece grande protecção, visto serem medidos parâmetros do motor que não apenas as condições eléctricas. Isto possibilita as rotinas de paragem/arranque que não danificam a bomba nem o motor e ajuda a evitar cortes súbitos e o risco de inundações.

A selecção correcta de material é o método mais importante de prevenção da corrosão, prolongando a vida útil dos sistemas de bombeamento. A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Para além disso, a Grundfos adapta aos seus requisitos os acordos de arranque e planos de manutenção, sendo também possível organizar kits de peças sobressalentes e de peças sobressalentes recomendadas para ter no local.



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail