Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
A drenagem de furos abertos é necessária para garantir que as operações de exploração mineira podem prosseguir sem obstruções. A água cinzenta em minas de furo aberto contém abrasivos como pedras, barro, enxofre, e o valor de pH pode ser muito baixo. As bombas de drenagem da Grundfos são concebidas para trabalharem nos ambientes mais agressivos e podem ser encontradas em aplicações de exploração mineira e indústrias off-shore em todo o mundo.
A construção sólida em ferro fundido e o design esguio caracterizam a gama de bombas de drenagem DWK da Grundfos e esta bomba é ideal para poços, para instalações temporárias ou fixas, e proporciona um desempenho de bombeamento a pressão elevada, sem impedimentos causados por areia, gravilha ou outros abrasivos.
A Grundfos disponibiliza bombas de drenagem para utilização duradoura e fortes caudais que podem ser instaladas a seco ou submersas, disponíveis em versões com material anti-corrosão mais resistente para condições adversas. Estão também disponíveis bombas montadas à superfície de accionamento axial, se os requisitos de profundidade forem limitados.
A selecção correcta de material é o método mais importante de prevenção da corrosão, prolongando a vida útil dos sistemas de bombeamento. A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Para além disso, a Grundfos adapta aos seus requisitos os acordos de arranque e de planos de manutenção, sendo também possível organizar kits de peças sobressalentes e de peças sobressalentes recomendadas para ter no local.