Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
Uma rede de drenagem em baixa garante a recolha e transporte de águas residuais até redes de drenagem de maiores dimensões. A Grundfos pode fornecer e personalizar uma rede de drenagem em baixa que cumpra todos os seus requisitos em termos de capacidade e design. A Grundfos pode fornecer estações completas de bombeamento pré-fabricadas com sistemas de bombas submersas, sensores de nível e soluções de controlo, podendo também ser adicionadas soluções de doseamento.
A solução de estação elevatória pré-fabricada é entregue como unidade tudo-em-um completa com bombas, tubagens, válvulas, controlos e instalações para manutenção. A unidade pré-fabricada é transportada com facilidade para onde for necessário. Adicionalmente, a Grundfos pode fornecer uma funcionalidade de bombeamento que fornece protecção contra o golpe de aríete da água e reduz a acumulação de H2S ao reduzir o tempo de retenção nas tubagens.
Os sistemas de águas residuais implicam grandes flutuações na necessidade de desempenho, e as suas soluções de bombeamento têm de ser capazes de responder imediatamente quando as necessidades mudam ou quando ocorrem incidentes, protegendo o sistema contra o risco do golpe de aríete, por exemplo.
As gamas Grundfos de bombas SE/SL e S destinam-se especificamente a uma utilização duradoura com caudais significativos de esgoto, podendo ser instaladas a seco ou submersas, enquanto que a gama SEG de bombas trituradoras é ideal para os sistemas de esgoto pressurizados e é capaz de funcionar continuamente quando totalmente submersa. As inovadoras soluções Grundfos, como as bombas para águas residuais com funcionalidade AutoAdapt, simplificam a gestão de poços das bombas e reduzem os custos, eliminando 75% de todos os pedidos de assistência e reduzindo em 50% os custos de instalação e arranque.
A gama de sensores de nível da Grundfos proporciona monitorização e controlo fiáveis para até seis bombas e pode funcionar em conjunto com protecção do motor e conversores de frequência. Uma gama completa de sensores acessórios - como sensores de nível, de caudal e de temperatura - garante que possui todos os dados necessários para o sistema de controlo das suas bombas.
Os Controladores Dedicados para estações elevatórias possuem uma funcionalidade integrada contra obstruções. A função "flush and reverse" impede as obstruções causadas pelas crescentes quantidades actuais de componentes fibrosos nos esgotos. A função anti-obstruções actua em todos os eventos fora do normal para impedir que as bombas bloqueiem, evitando os custos resultantes de tempo de indisponibilidade.
Os sistemas de controlo e monitorização aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da fiabilidade. A Grundfos fornece dispositivos de arranque e conversores de frequência (Grundfos CUE), Controladores Dedicados para simplificar o controlo das funcionalidades da bomba, e supervisão através da Internet (Grundfos Remote Management) com um interface SCADA fácil de utilizar.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas, para um funcionamento perfeito.
Permita que as suas águas residuais sigam o seu caminho sem interrupções. Opte pela capacidade e design de estação mais adequados para si.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
8.7 MB - 118 pages
Informação e teoria concisas para a optimização da infra-estrutura.
3.6 MB - 19 pages
Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.
Permita que as suas águas residuais sigam o seu caminho sem interrupções. Opte pela capacidade e design de estação mais adequados para si.
Abrir a visão geral interactiva.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.
Permita que as suas águas residuais sigam o seu caminho sem interrupções. Opte pela capacidade e design de estação mais adequados para si.
Abrir a visão geral interactiva.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.