Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
As estações elevatórias em sistemas de transporte de águas residuais são concebidas para lidar com esgoto bruto trazido por condutas subterrâneas, pela força gravítica, ou rede de drenagem em baixa. As redes de drenagem em alta são geralmente concebidas de modo a que uma bomba ou um conjunto de bombas lide com condições normais de caudal de pico. Muitas redes de drenagem em alta operam com sistemas de bombeamento instalados a seco, embora os sistemas de bombas submersas possam oferecer mais vantagens devido aos reduzidos custos de funcionamento, maior fiabilidade e menor investimento em infra-estruturas. A Grundfos disponibiliza soluções de bombeamento completas para instalações a seco e submersas.
A Grundfos disponibiliza sistemas de bombeamento para redes de drenagem que podem ser totalmente adaptados, tanto para instalações já existentes como para projectos novos, completos com todas as válvulas, sistemas eléctricos e bombas totalmente acessíveis para operações de assistência.
Ao conceber uma estação elevatória, os especialistas da Grundfos podem aplicar simulações de Dinâmica Computacional de Fluidos (CFD) para calcular com precisão graficamente os caudais e a pressão em todos os locais do sistema de canalização. Isto significa que podemos simular e descobrir problemas de fluxo na simulação e corrigi-los antes de ter início a construção, construindo furos para as bombas que funcionam bem com caudais elevados e reduzidos, e com limpeza automática, reduzindo assim o desgaste e os odores através da remoção contínua dos depósitos e sólidos.
As gamas Grundfos de bombas SE/SL e S destinam-se especificamente a uma utilização duradoura com caudais poderosos, podendo ser instaladas a seco ou submersas.
Os sistemas de controlo e monitorização aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da fiabilidade. A Grundfos fornece dispositivos de arranque e conversores de frequência (Grundfos CUE), Controladores Dedicados para simplificar o controlo das funcionalidades da bomba, e supervisão através da Internet (Grundfos Remote Management) com uma interface SCADA fácil de utilizar.
Os sistemas de monitorização e controlo da Grundfos incluem interfaces de comunicação prontos a utilizar capazes de funcionar com 95% dos padrões de comunicação disponíveis no mercado. Uma gama completa de sensores acessórios - como sensores de nível, de caudal e de temperatura - garante que possui todos os dados necessários para o sistema de controlo das suas bombas.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas, para um funcionamento perfeito.
As estações em grande escala podem ser totalmente adaptadas - tanto as instalações já existentes como os projectos novos.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
8.7 MB - 118 pages
Informação e teoria concisas para a optimização da infra-estrutura.
3.6 MB - 19 pages
Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.
As estações em grande escala podem ser totalmente adaptadas - tanto as instalações já existentes como os projectos novos.
Abrir a visão geral interactiva.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.