Estações locais

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
Distribuição determinada pelo ...
Distribuição determinada pelo consumo

Reduza o excesso de pressão.

 

Visão geral

Garantir o equilíbrio certo entre sistemas auto-suficientes e zonas de pressão é uma parte muito importante da gestão de um sistema de distribuição de água. A gestão precisa de zonas de pressão proporcionada pela gama de sistemas de pressurização multicelulares Hydro MPC da Grundfos recorrendo a bombas centrífugas multicelulares verticais (CR) garante fiabilidade do sistema e minimização do desgaste do mesmo.

A série de sensores de nível da Grundfos proporciona monitorização e controlo fiáveis para até seis bombas e pode funcionar em conjunto com protecção do motor e conversores de frequência. Uma gama completa de sensores acessórios - como sensores de nível, de caudal e de temperatura - garante que possui todos os dados necessários para o sistema de controlo das suas bombas.

A Grundfos desenvolveu uma gama de módulos de comunicação e controladores dedicados para cobrir todas as eventualidades, de sensores a unidades BUS, controlos à distância e software personalizado; garantimos que obtém os dados e que controla o que pretende. Os nossos produtos são todos de protocolo aberto, por isso funcionam com o seu sistema de eleição.

Tradicionalmente, os compostos de cloro são o método mais vulgarmente usado para desinfecção química. A Grundfos pode fornecer e aconselhar relativamente a soluções de desinfecção através de compostos de cloro.

A Grundfos pode fornecer sistemas completos de bombas doseadoras para grandes ou pequenos volumes e com base em diferentes tecnologias para floculação, desinfecção e regulação de pH. Para além disso, a gama Grundfos de acessórios electrónicos e electroquímicos oferece total controlo dos seus processos de doseamento e de desinfecção, e pode ser integrada de forma homogénea no seu sistema.

A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.


D.D.D.

Distribuição determinada pelo consumo image dropshadow

Reduza o excesso de pressão
Ao reduzir a pressão da bomba em 50%, está a reduzir as perdas por fuga em pelo menos 30%. Veja como a Distribuição determinada pelo consumo pode ajudá-lo a poupar.

Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

Comunicação e coordenação garantem o equilíbrio certo entre sistemas auto-suficientes e zonas de pressão. Abrir a visão geral interactiva.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy

Downloads

 

distribuição determinada pelo consumo

Distribuição de água fiável e rentável.

perfil wu

Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.

D.D.D.

Distribuição determinada pelo consumo image dropshadow

Reduza o excesso de pressão

Ao reduzir a pressão da bomba em 50%, está a reduzir as perdas por fuga em pelo menos 30%.

Veja como a Distribuição determinada pelo consumo pode ajudá-lo a poupar dinheiro e energia.

Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

Comunicação e coordenação garantem o equilíbrio certo entre sistemas auto-suficientes e zonas de pressão.

Abrir a visão geral interactiva.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.

Saiba mais em grundfos.com/energy


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail