Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
As águas residuais que entram na estação elevatória de entrada da estação de tratamento de águas residuais contêm todas as substâncias que entraram no sistema de esgotos. Isto é não só o que colocamos nas sanitas, mas também os efluentes industriais, águas residuais de hotéis, hospitais e restaurantes e substâncias que entram no sistema de esgoto directamente pelos bueiros.
A Grundfos possui as bombas adequadas para estes requisitos. As gamas Grundfos de bombas SE/SL, S e KWM destinam-se especificamente a uma utilização duradoura e caudais significativos de esgoto, podendo ser instaladas a seco ou submersas. Se o design do escoadouro não impedir a sedimentação, a gama Grundfos de misturadores robustos AMD garante a mistura total e, consequentemente, um funcionamento isento de falhas e impede a formação de odores.
A estação elevatória de entrada implica grandes flutuações na necessidade de desempenho. Com múltiplas bombas de entrada instaladas, ao adicionar conversores de frequência externos (Grundfos CUE) igualará a carga hidráulica à estação de tratamento de águas residuais. As simulações de Dinâmica Computacional de Fluidos (CFD) na fase do design ajudam a garantir o fornecimento ideal de águas residuais pela estação elevatória de entrada para tratamento mecânico através da visualização das condições hidráulicas da estação elevatória.
Os sistemas de controlo e monitorização aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da fiabilidade. Para além dos conversores de frequência, a Grundfos fornece protecção de motor (MP204) para a monitorização das condições do motor, garantindo um funcionamento perfeito.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes.
Siga aqui as águas residuais desde a sua entrada, pelas várias fases de tratamento, e explore a gestão dos subprodutos do tratamento de águas residuais.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.