Lixiviação in situ

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
 

Visão geral

A lixiviação in situ é um processo de recuperação de minerais, como cobre e urânio, através de furos feitos na formação, sem necessidade das operações de exploração mineira convencionais. A Grundfos está apta a fornecer bombas submersíveis e de aspiração axial que garantem o bombeamento eficaz de soluções estéreis ou produtivas para a formação e de volta à instalação de processamento mineral.

As soluções de lixiviação variam de acordo com o depósito de minério, desde a água doce para depósitos de sal-gema às soluções ácidas para cobre e ácido ou bicarbonato de sódio para urânio. Este factor coloca elevados requisitos na construção das bombas, e a Grundfos oferece bombas personalizadas para a lixiviação in situ. As gamas de bombas Grundfos estão disponíveis em aço de elevada qualidade ou, em alguns casos, em titânio, e com um accionamento magnético ou diferentes tipos de soluções de empanque. A solução de bombeamento Grundfos pode lidar com níveis de pH muito baixos e baixa concentração de ácido sulfúrico ou elevada concentração, acima de 90%.

A nossa gama completa de sistemas de bombas doseadoras adequa-se a grandes e a pequenos volumes e baseia-se em diferentes tecnologias, podendo a Grundfos também fornecer acessórios electrónicos e electromecânicos para controlo total, e sistemas totalmente automatizados controlados por PLC para a preparação de material seco e doseamento adequado.

Com grandes flutuações possíveis quanto à necessidade de desempenho e múltiplas bombas instaladas, ao adicionar conversores de frequência é equalizada a carga hidráulica aos poços, automaticamente ajustando a velocidade da bomba à necessidade. Isto garante um fornecimento ideal de solução produtiva à formação.

A protecção de motor da Grundfos destina-se não só a motores mas também a bombas e, quando usada em conjunto com um módulo de interface, garante um controlo de nível específico que oferece grande protecção, visto serem medidos parâmetros do motor que não apenas as condições eléctricas. Isto possibilita as rotinas de paragem/arranque que não danificam a bomba nem o motor e ajuda a evitar cortes súbitos.

As soluções de bombeamento da Grundfos permitem-lhe maximizar o uso de água de processo reciclada, reduzindo o consumo de água bruta e minimizando a descarga de água tratada. Isto minimiza o impacto da operação no ambiente local, sendo este um dos mais importantes objectivos da indústria mineira moderna actual.

A selecção correcta de material é o método mais importante de prevenção da corrosão, prolongando a vida útil dos sistemas de bombeamento. A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Para além disso, a Grundfos adapta aos seus requisitos os acordos de arranque e planos de manutenção, sendo também possível organizar kits de peças sobressalentes e de peças sobressalentes recomendadas para ter no local.



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail