Gelado

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
 

Visão geral

Gelado

A gama de bombas sanitárias da Grundfos é ideal para a produção de gelado, garantindo não só elevados critérios de higiene como um manuseamento suave e um doseamento preciso durante todo o processo.

Recepção de leite: Na grande maioria das leitarias, o leite é transportado do camião-cisterna para os depósitos através de uma bomba centrífuga monocelular. Se houver necessidade de maior pressão, está disponível uma bomba multicelular. Para esvaziar totalmente o camião-cisterna, pode ser fornecida uma bomba auto-ferrante monocelular, que cria um vácuo por si só.

Tratamento de leite: Durante o processo de tratamento, as bombas monocelulares centrífugas transportam o leite de um depósito para o outro, enquanto que uma bomba de aspiração axial permite aquecer o leite com rapidez para eliminar todas as bactérias - e arrefecê-lo de forma igualmente rápida. A rapidez do processo de pasteurização é crucial para proteger o sabor do leite.

Processo: À nata proveniente do tratamento do leite é adicionado adoçante num depósito separado, recorrendo a bombas centrífugas monocelulares ou bombas lobulares. De seguida, o líquido é pasteurizado para eliminação das bactérias e arrefecido até aos 5ºC por bombas de arrefecimento, antes de ser transportado para os depósitos de armazenamento, no quais é deixado a sazonar. O enchimento com líquidos, como compotas, chocolate ou caramelo, pode ser doseado com exactidão através de bombas lobulares no processo final antes do embalamento.

Notas importantes

  • Todas as bombas sanitárias Grundfos possuem o certificado EHEDG. Alguns modelos também possuem o certificado 3A.
  • Opte por empanques mecânicos SiC/SiC se os agentes de desinfecção oxidantes puderem causar corrosão.


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail