Controlo de cheias

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
RainJet
file

Faça o download do folheto informativo para ficar a conhecer melhor ...

 

Visão geral

A limitação de possíveis danos causados por cheias na costa e no interior requer um sistema de bombeamento que não falhe quando é necessário. Há muito em jogo - inicialmente, a protecção da população, das colheitas e do gado e, a longo prazo, a prevenção de contaminações, danos nas infra-estruturas e o risco potencial de fome generalizada.

Garantir o controlo das cheias requer um planeamento cuidado. A aplicação de simulações de Dinâmica Computacional de Fluidos (CFD) na fase de design permite adaptar uma solução com bombas Grundfos capaz de movimentar grandes caudais de água de superfície ou de cheias a uma baixa altura manométrica, para controlo de cheias, gestão das docas e situações semelhantes. As gamas Grundfos de bombas de fluxo axial ou misto destinam-se especificamente a aplicações robustas e a caudais significativos, podendo ser instaladas a seco ou submersas.

Bacias de tempestade
As bacias de tempestade são uma forma eficaz de reduzir o caudal de pico, equalizando os caudais de escoamento de águas de tempestade no sistema de esgotos. Quando estrategicamente colocadas, as bacias de tempestade traduzem-se numa melhor utilização do sistema de esgotos, permitindo uma gestão inteligente dos caudais de águas de tempestade e, consequentemente, permitindo poupar em investimentos nas infra-estruturas. As bacias de tempestade podem ser construídas em praticamente qualquer tamanho ou formato. A entrada e a saída podem ser geridas pelos efeitos da gravidade, por um sistema de bombeamento ou por uma combinação de ambos, consoante as condições hidráulicas do sistema.

A Grundfos oferece uma gama de soluções de bombeamento e de controlo, bem como de misturadores e equipamento de limpeza que, em conjunto, garantem um funcionamento estável e automático da bacia de tempestade. Depois de a carga hidráulica ser reduzida e havendo capacidade, as águas residuais podem deslocar-se novamente com perfeita eficiência.

A Grundfos possui as bombas adequadas para estes requisitos. As gamas Grundfos de bombas SE/SL, S e KPL/KWM destinam-se especificamente a uma utilização duradoura com caudais significativos, podendo ser instaladas a seco ou submersas. A gama Grundfos de sensores de nível garante que o seu sistema de bombeamento é capaz de controlar as potenciais variações da necessidade de desempenho. Desta forma garante-se o encaminhamento ideal de águas residuais de e para a bacia de tempestade.

As bombas DW da Grundfos são bombas submersíveis portáteis e robustas com orifício de descarga vertical, concebidas para lidarem com a drenagem de estaleiros de construção, de escavação, drenagem de edifícios e aplicações semelhantes onde haja necessidade de bombear água bruta e/ou água com elevada pressão.

A mistura e limpeza eficiente dos tanques de equalização são essenciais para minimizar os custos de funcionamento e evitar problemas de maus cheiros. A gama de RainJets da Grundfos foi especialmente concebida para este objectivo, oferecendo uma construção robusta e facilidade de assistência e manutenção. As RainJets podem trabalhar sozinhas ou em conjunto com o robusto e duradouro misturador AMD.

Controlo e monitorização
Os sistemas de controlo e monitorização aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da fiabilidade. A Grundfos fornece dispositivos de arranque e conversores de frequência (Grundfos CUE), Controladores Dedicados para simplificar o controlo das funcionalidades da bomba, e supervisão através da Internet (Grundfos Remote Management) com uma interface SCADA fácil de utilizar.

Os sistemas de monitorização e controlo da Grundfos incluem interfaces de comunicação prontos a utilizar capazes de funcionar com 95% dos padrões de comunicação disponíveis no mercado. Uma gama completa de sensores acessórios - como sensores de nível, de caudal e de temperatura - garante que possui todos os dados necessários para o sistema de controlo das suas bombas.

A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes para um funcionamento perfeito.


Design de bacias de tempestade

Design de bacias de tempestade image dropshadow

O manual Grundfos "Design de Bacias de Tempestade - Recomendações e Configuração" abrange todos os aspectos do design de bacias de tempestade, do dimensionamento à instalação.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy

Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

As nossas bombas de grande capacidade deslocam grandes caudais de água a baixa altura manométrica - muito útil para controlo de cheias, gestão de docas e aplicações semelhantes.
Abrir a visão geral interactiva.

Download

 

Bombeamento de esgotos

Informação e teoria concisas para a optimização da infra-estrutura.

perfil wu

Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.

bacias de tempestade

O manual Grundfos "Design de Bacias de Tempestade - Recomendações e Configuração" abrange todos os aspectos do design de bacias de tempestade, do dimensionamento à instalação.

Design de bacias de tempestade

Design de bacias de tempestade image dropshadow

O manual Grundfos "Design de Bacias de Tempestade - Recomendações e Configuração" abrange todos os aspectos do design de bacias de tempestade, do dimensionamento à instalação. Adicionalmente mostra como essas medidas acabam por proporcionar poupanças nos investimentos.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.

Saiba mais em grundfos.com/energy

Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

As nossas bombas de grande capacidade deslocam grandes caudais de água a baixa altura manométrica - muito útil para controlo de cheias, gestão de docas e aplicações semelhantes.

Abrir a visão geral interactiva.


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail