Proteção contra incêndios para aplicações industriais

Visão geral

Visão geral

Supressão de incêndios

Felizmente, o equipamento de supressão de incêndios raramente é utilizado, mas em caso de emergência queremos poder contar com a eficiência total do mesmo. E é exatamente fiabilidade que as duradouras bombas de supressão de incêndios da Grundfos oferecem - tanto em terra como no mar.

As soluções de supressão de incêndios para aplicações em terra incluem sistemas de bombeamento completos, com bombas auxiliares e bombas principais a diesel ou elétricas, enquanto a gama específica de bombas para o mar da Grundfos se encontra disponível para navios e plataformas petrolíferas. As bombas lidam de forma eficiente com todos os líquidos extintores - de água a espuma - e podem ser dimensionadas para satisfazer totalmente os requisitos específicos de qualquer aplicação.

Todas as bombas e sistemas de bombeamento de supressão de incêndios da Grundfos estão obviamente de acordo com todas as regulamentações e certificados existentes. Porque, acima de tudo, queremos garantir-lhe tranquilidade.

Notas importantes

  • Os certificados para terra são VDS e NFPA 20
  • Os certificados para o mar incluem o certificado de inspeção 3.1 de LRS, DNV, GL, BV, ABS, CCS e NKK.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(+351) 21 440 76 00
Serviço Pós-Venda

Telefone

(+351) 21 440 76 00