Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
A filtragem final da água para distribuição é auxiliada de forma eficiente pelas gamas de bombas Grundfos de elevada capacidade, que providenciam qualquer pressão para qualquer caudal. Os processos de filtragem vão de uma simples barreira física a processos químicos ou biológicos.
A Grundfos pode fornecer soluções de bombeamento para lidar com os requisitos de caudal variáveis da água a ser tratada, incluindo bombas bipartidas de grande dimensão e de caudal misto, as quais se concentram mais na movimentação da água do que na adição de pressão, até à nossa tão conhecida bomba centrífuga multicelular vertical (CR) - abrangendo todos os requisitos de desempenho.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.
A filtragem final é eficientemente auxiliada pela nossa gama de bombas de elevada capacidade. Qualquer pressão, qualquer caudal.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
2.9 MB - 98 pages
Tratamento de águas com a bomba como elemento central.
3.6 MB - 19 pages
Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.