Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
Casa das máquinas
A Grundfos tem um longo historial de fornecimento de bombas de elevada eficiência e fácil assistência para a indústria naval. Especialmente no que diz respeito ao arrefecimento do motor, as bombas da Grundfos podem fazê-lo destacar-se da concorrência, reduzindo em 50% o consumo de energia abaixo do convés. Um conversor de frequência ajusta a velocidade das bombas de arrefecimento de acordo com a temperatura real da água do mar - em vez de deixar a bomba funcionar à velocidade máxima sem que isso seja necessário.
As bombas têm a garantia de prolongamento da vida útil e fácil assistência. Além do arrefecimento da casa das máquinas, as bombas para água do mar da Grundfos abrangem as seguintes aplicações:
Notas importantes
A Grundfos oferece acesso fácil a documentação através de WebCAPS na nossa página na Internet, com informação de produto detalhada sobre toda a gama, incluindo substituição avançada de bombas e cálculos de dimensionamento.
Todas as bombas para água do mar da Grundfos estão de acordo com os certificados relevantes, como: