Supressão de poeiras

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

 
 

Visão geral

A supressão de poeiras é um aspecto importante das operações de exploração mineira, e para reduzir o volume de água bruta necessário, é geralmente usada a água de processo reciclada dos tanques de assentamento para este propósito. A criação de poeira é uma consequência inevitável das operações mineiras, podendo obstruir tubagens e peças mecânicas, criando necessidade de operações adicionais de manutenção e reparação.

Os sistemas de aspersores de água continuam a ser o meio mais eficiente e económico de controlar as poeiras emitidas por processos e poeiras em suspensão. As soluções de bombeamento Grundfos são capazes de deslocar uma grande quantidade de água num curto espaço de tempo, possibilitando o uso de uma configuração de bocal de grandes dimensões, reduzindo a necessidade de filtragem.

Os tanques de assentamento são uma forma económica de reduzir a dimensão e custo do tratamento de água subsequente, reduzindo a carga orgânica presente nas águas residuais, permitindo à gravidade remover as impurezas. A água resultante pode ser filtrada e tratada para reutilização no processo mineral ou para a supressão de poeiras.

A gama Hydro MPC da Grundfos de sistemas de pressurização multicelulares significa que pode gerir as suas zonas de pressão com facilidade para um transporte ideal da água dos tanques de assentamento para os depósitos de enchimento e para o fornecimento de água aos sistemas aspersores.

A construção sólida com materiais de elevada qualidade como o aço ao crómio e o carboneto de silício significa que a gama AP da Grundfos de bombas de drenagem é ideal para poços, para instalações temporárias ou fixas, e proporciona um desempenho de bombeamento com pressão elevada sem impedimentos causados por areia ou outros abrasivos. A construção em ferro fundido sólido e design esguio caracteriza a gama DWK da Grundfos de bombas de drenagem, e esta gama é capaz de bombear pequenas pedras e um caudal maior do que a gama AP da Grundfos.

A selecção correcta de material é o método mais importante de prevenção da corrosão, prolongando a vida útil dos sistemas de bombeamento. A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Para além disso, a Grundfos adapta aos seus requisitos os acordos de arranque e planos de manutenção, sendo também possível organizar kits de peças sobressalentes e de peças sobressalentes recomendadas para ter no local.



Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail