Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
Garantir o equilíbrio certo entre sistemas auto-suficientes e zonas de pressão é muito importante num sistema de distribuição de água. As bombas da Grundfos destinam-se especificamente a um uso duradouro e caudais variáveis, podendo ser instaladas a seco ou submersas. A gestão precisa de zonas de pressão proporcionada pela gama de sistemas de pressurização multicelulares Hydro MPC da Grundfos recorrendo a bombas centrífugas multicelulares verticais (CR) garante fiabilidade do sistema e minimização do desgaste do mesmo.
A série de sensores de nível da Grundfos proporciona monitorização e controlo fiáveis para até seis bombas e pode funcionar em conjunto com protecção do motor e conversores de frequência. Uma gama completa de sensores acessórios - como sensores de nível, de caudal e de temperatura - garante que possui todos os dados necessários para o sistema de controlo das suas bombas.
Tradicionalmente, os compostos de cloro são o método mais vulgarmente usado para desinfecção química. A Grundfos pode fornecer e aconselhar relativamente a soluções de desinfecção através de compostos de cloro e também podemos ajudar na desinfecção através da utilização de ozono. A radiação ultra-violeta na dosagem adequada também deu provas de ser uma forma eficaz de eliminar bactérias e vírus sem formação de subprodutos tóxicos.
A Grundfos pode fornecer sistemas completos de bombas doseadoras para grandes ou pequenos volumes e com base em diferentes tecnologias para floculação, desinfecção e regulação de pH. Para além disso, a gama Grundfos de acessórios electrónicos e electroquímicos oferece total controlo dos seus processos de doseamento e de desinfecção, e pode ser integrada de forma homogénea no seu sistema.
A aplicação considerada da tecnologia garante a melhor correspondência possível para os seus requisitos de bombeamento. As bombas multicelulares submersíveis da Grundfos conjugam controladores de bomba (Control MPC), conversores de frequência externos (CUE) para velocidade variável, protecção do motor (MP204) para monitorizar as condições do motor e fazer a adaptação à variação das condições, e uma mangueira de elevação flexível para reduzir a fricção no sistema ao mínimo.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.
Reduza o excesso de pressão
Ao reduzir a pressão da bomba em 50%, está a reduzir as perdas por fuga em pelo menos 30%. Veja como a Distribuição determinada pelo consumo pode ajudá-lo a poupar.
Comunicação e coordenação garantem o equilíbrio certo entre sistemas auto-suficientes e zonas de pressão. Abrir a visão geral interactiva.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
1.1 MB - 12 pages
Distribuição de água fiável e rentável.
3.6 MB - 19 pages
Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.
Reduza o excesso de pressão
Ao reduzir a pressão da bomba em 50%, está a reduzir as perdas por fuga em pelo menos 30%.
Veja como a Distribuição determinada pelo consumo pode ajudá-lo a poupar dinheiro e energia.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.
Reduza o excesso de pressão
Ao reduzir a pressão da bomba em 50%, está a reduzir as perdas por fuga em pelo menos 30%.
Veja como a Distribuição determinada pelo consumo pode ajudá-lo a poupar dinheiro e energia.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.
Reduza o excesso de pressão
Ao reduzir a pressão da bomba em 50%, está a reduzir as perdas por fuga em pelo menos 30%.
Veja como a Distribuição determinada pelo consumo pode ajudá-lo a poupar dinheiro e energia.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.