Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
Produtos de cultura
Os produtos de cultura, como o iogurte e as natas, devem ser processados com muito cuidado de modo a ser possível preservar as culturas individuais e proteger os pedaços de frutas e os bagos. Este facto torna as bombas sanitárias da Grundfos especialmente adequadas para esta aplicação. Em todo o processo, da recepção do leite ao embalamento, o doseamento e o manuseamento são executados com grande precisão e cuidado, para garantir que o produto final é da mais elevada qualidade.
Recepção de leite: Na grande maioria das leitarias, o leite é transportado do camião-cisterna para os depósitos através de uma bomba centrífuga monocelular. Se houver necessidade de maior pressão, está disponível uma bomba multicelular. Para esvaziar totalmente o camião-cisterna, pode ser fornecida uma bomba auto-ferrante monocelular, que cria um vácuo por si só.
Tratamento de leite Durante o processo de tratamento, as bombas monocelulares centrífugas transportam o leite de um depósito para o outro, enquanto que uma bomba de aspiração axial permite aquecer o leite com rapidez para eliminar todas as bactérias - e arrefecê-lo de forma igualmente rápida. A rapidez do processo de pasteurização é crucial para proteger o sabor do leite.
Processo: Um manuseamento suave é essencial na produção de produtos de cultura. Em primeiro lugar, as bombas devem garantir que o líquido cada vez mais viscoso não é exposto a turbulências, visto que a textura característica seria prejudicada. A seguir, é importante preservar a integridade dos bagos inteiros. As bombas lobulares da Grundfos foram concebidas para executarem estes dois processos - com extremo cuidado. Para além disso, as bombas de elevada qualidade são capazes de dosear com precisão a cultura e qualquer cor, frutas e bagos.
Notas importantes