Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
O tratamento químico é um aspecto do tratamento completo das águas residuais e é utilizado em grande parte das estações de tratamento de águas residuais para aumentar a qualidade dos efluentes e garantir as condições de vida bacteriana ideais.
A selecção dos métodos químicos utilizados depende dos requisitos dos efluentes e geralmente inclui precipitação para a remoção de fósforo e para regulação do pH. Outras utilizações incluem a adição de uma fonte de carbono externa no caso de a disponibilidade de carbono ser um factor limitativo para a conversão biológica de nitrato em nitrogénio.
Devido à natureza agressiva de muitos dos químicos utilizados, a estação de doseamento deve ser concebida especificamente para os produtos químicos em questão. Para tal, é necessário ter em conta os procedimentos de segurança relevantes, bem como o design do armazenamento dos químicos, de bombas doseadoras, misturadores e tubagens.
A Grundfos possui os conhecimentos especializados para tal, e pode adaptar a estação de doseamento para a utilização de produtos químicos como concentrados, soluções prontas a usar ou como químicos secos, em conformidade com os seus requisitos, com os procedimentos de segurança relevantes, com o armazenamento de químicos e com o seu sistema existente.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento e do sistema de doseamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes.
Siga aqui as águas residuais desde a sua entrada, pelas várias fases de tratamento, e explore a gestão dos subprodutos do tratamento de águas residuais.
Abrir a visão geral interactiva.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.