Tratamento biológico

Subscrever newsletter
Esteja actualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Subscreva e receberá as nossas newsletters.
Pesquisa produtos Grundfos
Use a pesquisa de produtos para encontrar aquele que procura.

Visão geral

O tratamento biológico é o método mais utilizado para tratamento adicional de águas residuais para remover grandes quantidades de matéria orgânica e nutrientes a seguir ao tratamento mecânico, e é um dos maiores e mais dispendiosos elementos da estação de tratamento de águas residuais.

O processo de lama activada que é mais comum no tratamento biológico utiliza o desenvolvimento de bactérias específicas de floculação que vivem suspensas nas águas residuais. Para criar as condições ideais para estas bactérias, é necessário um determinado tempo de retenção das águas residuais e lama para que os processos biológicos ocorram.

Durante o tratamento biológico, as bactérias circulam entre diferentes zonas de processo que lhes proporcionam as condições de sobrevivência específicas. As diferentes zonas usam condições aeróbicas, anóxicas e anaeróbicas utilizando diferentes processos biológicos para a remoção de matéria orgânica e nutrientes, como nitrogénio e fósforo.

Para circulação de águas residuais entre estas zonas, as bombas de recirculação SRP da Grundfos mantêm em movimento vastos caudais com baixas alturas manométricas. Para evitar que os flocos das bactérias assentem, os geradores de fluxo AFG da Grundfos representam uma solução ideal e energeticamente eficiente para mistura em tanques de grandes dimensões, criando um caudal massivo com uma velocidade de caudal quase uniforme e risco limitado de zonas mortas.

Para a aeração de águas residuais durante o tratamento biológico, a Grundfos disponibiliza sistemas fixos ou retrácteis de difusores de bolhas pequenas para uma transferência eficiente de oxigénio. A AeroJet com auto-aspiração é feita em aço inoxidável e está também disponível para a aeração de águas residuais, lidando com a mistura e a aeração.

Quando o design do tanque não permite o uso de geradores de fluxo, os misturadores AMD e AMG da Grundfos oferecem um design robusto com materiais resistentes à corrosão, fácil manutenção e assistência, e um funcionamento isento de falhas em ambientes difíceis.

A recirculação da lama do clarificador secundário para o depósito aeróbico é um processo vital do processo de lama activada. Este processo pode ser adequadamente entregue às gamas Grundfos de bombas SE/SL, S e KPL/KWM, que se destinam especificamente a uma utilização duradoura com caudais significativos, podendo ser instaladas a seco ou submersas. É possível adicionar conversores de frequência (Grundfos CUE), consoante a estratégia de controlo específica da estação de tratamento.

A Grundfos pode fornecer sistemas completos de bombas doseadoras para grandes ou pequenos volumes e com base em diferentes tecnologias. Estas bombas podem ser utilizadas para regulação do pH no tanque de processo e para doseamento de substrato, por exemplo, para manter em curso a remoção do fósforo biológico e a desnitrificação.

Clarificação secundária

A seguir ao tratamento biológico, a água tratada tem de ser separada da lama activada, o que é feito pelos clarificadores secundários. A lama activada é ligeiramente mais pesada do que a água e a separação é obtida deixando que os flocos de lama assentem por meio da gravidade, a qual é auxiliada pelo design do clarificador que garante baixa turbulência e velocidade.

As gamas SE/SL ou S da Grundfos com um impulsor Vortex são capazes de lidar com uma concentração de matéria seca até 5% na tubagem de retorno da lama. É possível adicionar conversores de frequência (Grundfos CUE), consoante a estratégia de controlo específica da estação de tratamento.

A maioria da lama assente é então devolvida ao tanque de processo para ser novamente utilizada, e uma quantidade igual à produção diária é bombeada para tratamento de lama. A recirculação de lama garante que é alcançada uma determinada idade da lama, o que justifica a sua capacidade de limpar eficientemente as águas residuais.

É possível adicionar químicos e poli-electrólitos para induzir a coagulação e melhorar o assentamento da lama. A Grundfos pode fornecer sistemas completos de doseamento para pequenos ou grandes volumes e com base em diferentes tecnologias para precipitação, floculação, e sistemas totalmente automatizados controlados por PLC para lidar com a preparação e doseamento preciso de coagulantes orgânicos ou poli-electrólitos.

A Grundfos possui conhecimentos especializados para o ajudar a alcançar os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção do seu tanque de processo. As simulações de Dinâmica Computacional de Fluidos (CFD) podem ser utilizadas para optimizar a solução hidráulica total para aeração e mistura. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes.


Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

Siga aqui as águas residuais desde a sua entrada, pelas várias fases de tratamento, e explore a gestão dos subprodutos do tratamento de águas residuais.
Abrir a visão geral interactiva.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy

Visão geral interactiva

Visão geral interactiva image dropshadow

Siga aqui as águas residuais desde a sua entrada, pelas várias fases de tratamento, e explore a gestão dos subprodutos do tratamento de águas residuais.

Abrir a visão geral interactiva.

Enfrente o desafio energético

Enfrente o desafio energético image dropshadow

Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.

Saiba mais em grundfos.com/energy


Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Telefone: (+351) 21 440 76 00
Website: http://www.grundfos.pt

Dê-nos o seu feedback

Como classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail