MAGNA3 – o futuro dos circuladores

magna 3
O melhor EEI da sua classe

O melhor EEI da sua classe
Com um índice de eficiência energética (EEI) médio de apenas 0,18 em toda a gama, o novo circulador
MAGNA3 é uma das soluções mais eficientes para edifícios comerciais atualmente disponível
no mercado.

Isto coloca-o à frente não só da legislação europeia planeada, como do actual valor de referência
de EEI de 0,20 para a melhor tecnologia da sua classe.

A combinação de um EEI líder na indústria e a reconhecida fiabilidade Grundfos tornam o MAGNA3
uma proposta muito atrativa para os interessados num retorno rápido do investimento e em
Custos do Ciclo de Vida útil reduzidos.

Esta combinação de eficiência e conforto é possibilitada pelo modo de controlo inteligente AUTOADAPT,
concebido pela Grundfos.

O AUTOADAPT ajusta continuamente a curva de pressão proporcional e define automaticamente
uma curva mais eficiente, sem comprometer os requisitos em termos de conforto. A configuração
de fábrica elimina a necessidade de ajustes manuais em 80% das instalações.

A curva de pressão proporcional pré-definida de AUTOADAPT tem um valor de ajuste de 55% da
altura manométrica máxima da bomba. Caso o sistema atinja a curva máxima, o ponto de funcionamento
seguirá esta curva e criará uma nova curva de pressão proporcional, com base no novo
ponto de funcionamento do sistema. E, neste ponto, o processo reinicia-se.

 

Gama e aplicações

Gama e aplicações

Performance Range
Curva de desempenho da gama MAGNA3 Visão geral da gama de circuladores MAGNA3 – simples, duplos, em ferro fundido e aço inoxidável

A extensão desta gama significa que é agora
muito mais fácil dimensionar corretamente
um MAGNA3 para qualquer ponto de funcionamento.

MAGNA3 é uma gama completa com mais de 150 circuladores simples e duplos, em ferro fundido
ou aço inoxidável. A altura manométrica máxima foi aumentada para 18 m e o caudal para
70 m3/h. A utilização de circuladores duplos à capacidade máxima proporciona-lhe uma área de
desempenho ainda maior. A extensão desta gama significa que é agora muito mais fácil dimensionar
corretamente um MAGNA3 para qualquer ponto de funcionamento.

À semelhança do seu antecessor, o MAGNA3 é adequado para aplicações de aquecimento e refrigeração,
bem como sistemas de circulação de água quente doméstica. Foi concebido para manusear
líquidos a uma temperatura de até -10° C, o que o torna adequado para tarefas industriais pesadas e sistemas de bombas de calor geotérmicas.

Adicionalmente, a temperatura do líquido (-10 °C a +110 °C) é independente da temperatura ambiente
(0 °C a +40 °C), uma vez que o sistema eletrónico possui arrefecimento a ar.

Atualizações de componentes

Atualizações de componentes

Extruded view of MAGNA3
Componentes do MAGNA3

O impulsor, o sistema hidráulico e o motor do MAGNA3 foram otimizados utilizando ferramentas
de análise de caudal e de desenvolvimento 3D. O novo impulsor foi concebido para um número
mais elevado de RPM e é fabricado em materiais compósitos. As pás do impulsor também foram
melhoradas, alterando do anterior design em 2D para um novo design em 3D, com pás curvas.

O rotor de magneto permanente garante que não existe deslize entre o rotor e o campo elétrico
do estator e proporciona um binário muito forte mesmo a baixa potência.

A nova camisa do rotor em materiais compósitos reforçados com fibra de carbono minimiza as
perdas de potência e contribui para uma maior eficiência energética.

Os escatéis da bobinagem do estator impedem a perda de calor que ocorreria em bombas com
excesso de cobre no exterior da proteção de ferro.

O transdutor de pressão diferencial integrado desenvolvido pela Grundfos aumenta a eficiência,
proporcionando estimativas muito precisas dos valores de caudal.

O arrefecimento a ar do sistema eletrónico alarga a gama operacional da temperatura do líquido
da bomba para -10 °C a +110 °C.

Conjunto de entradas e saídas melhorado, com uma entrada analógica ((0-10 V ou 4-20 mA) (alimentação incorporada), duas saídas de relé configuráveis individualmente e três entradas digitais.

O encaixe do módulo CIM permite a ligação direta a uma porta de acesso BMS sem componentes
de protocolos de hardware externos.

(INSERT LINK)Para uma lista completa de atualizações de componentes do MAGNA3, consulte a
brochura do produto aqui (http://www.grundfos.com/products/find-product/magna3.html)

 

Limitação de caudal e medidor de energia

Limitação de caudal e contador de entalpia

pump, throttling valve, meter
Bomba, válvula de regulação, medidor

Duas das novas funcionalidades do MAGNA3 ajudam a reduzir a complexidade do sistema e fazem
do MAGNA3 mais do que apenas um circulador.

A nova função FLOWLIMIT e o modo de controlo FLOWADAPT (AUTOADAPT com um limite de caudal
máximo) permitem-lhe configurar um limite de caudal máximo para o seu circulador MAGNA3.
Isto melhora a eficiência energética geral e elimina a necessidade de válvulas de regulação
do circulador nos sistemas em que o MAGNA3 seja utilizado para pressurização.

Em qualquer um dos modos de controlo, a função FLOWLIMIT poupa-lhe o inconveniente de ter de
equilibrar o valor de ajuste – o circulador nunca ultrapassará o caudal máximo introduzido.

O MAGNA3 possui também um contador de entalpia incorporado capaz de monitorizar o consumo
e a distribuição de energia térmica no sistema, de forma a evitar contas de energia excessivas
resultantes de desequilíbrios no sistema. Esta funcionalidade evita que tenha de instalar no sistema
um dispositivo de medição de energia em separado.

Para utilizar a função do contador de entalpia, terá de adicionar um sensor externo para medição
da temperatura do líquido na tubagem de retorno.

O contador de entalpia incorporado é uma excelente ferramenta de otimização do sistema, mas
não pode ser utilizado para efeitos de cobrança.

 

Controlo móvel

Controlo móvel

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
Visão geral – iPhone, Android, iPod touch + dongle

À semelhança de todas as outras bombas eletrónicas da Grundfos, o MAGNA3 pode ser monitorizado
e controlado através da aplicação Grundfos GO, cujo download pode ser efetuado gratuitamente
na App Store e no Google Play.

O Grundfos GO proporciona-lhe controlo sem fios intuitivo e
acesso total às ferramentas online da Grundfos, em qualquer
lugar
.

Para uma utilização plena da aplicação, é necessário o interface móvel adequado (dongle) para o
seu smartphone iPhone ou Android. Caso não possua um smartphone, a Grundfos disponibiliza o
dispositivo Grundfos GO, uma solução iPod touch completa.

O Grundfos GO proporciona-lhe controlo sem fios intuitivo e acesso total às ferramentas online da
Grundfos, em qualquer lugar.

O Grundfos GO permite-lhe atribuir nomes às bombas individuais, para fácil referência. E nos locais
de trabalho onde várias bombas são controladas através do Grundfos GO, a função de resposta
incorporada no visor de bomba permite-lhe saber qual é a bomba em comunicação, no momento,
com a aplicação.

Também obterá dados das suas bombas em tempo real, diretamente no seu ecrã, incluindo pontos
de funcionamento, dados do histórico, potência, velocidade e temperatura da bomba.

Todos estes dados podem facilmente ser reunidos, facilitando a criação de relatórios, graças ao
gerador de PDF incorporado. Poderá partilhar os relatórios em formato PDF com outras pessoas,
enviá-los para o seu próprio endereço de e-mail ou imprimi-los quando regressar ao escritório.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati